製品がカートに追加されました

ひずみ検査器

×
商品コード #34-521 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,500
数量 1+
¥3,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

構造:
Polarizing Film

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

Black carrying case included.
  • 応力歪パターンを調べるのに最適
  • レンズの硬度形成を調べるのに便利
  • キャリングケース付属

偏光板2枚を用いたポケットサイズのひずみ検査器です。偏光板の間に試料を挟むことにより、透光性物質 (液晶やプラスティック、宝石の原石等)の歪の形状を手軽に検査することができます。破断面や拡大鏡では見えにくいキズもよく見えます。またひずみ検査器は、適切に硬化したレンズだけに見ることのできるマルタ十字パターンを表示させることから、レンズの硬度形成を確認するのにも便利です。ひずみ検査器の全体寸法は76 x 152mmで、使用時の折り畳んだ状態では76 x 76mmになります。黒色のキャリングケース付属。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program