製品がカートに追加されました

偏波保持パッチコード FC/PC 1440-1625nm 2m

FC/PC Connector

×
商品コード #25-954 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥28,500
数量 1-4
¥28,500
数量 5+
¥25,650
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
モードフィールド径 (nm):
10.1 ± 0.4µm @ 1550nm
損失 (dB):
50

概要

タイプ:
Patchcord
ファイバーケーブルタイプ:
PM1550-XP

物理的および機械的特性

全長 (m):
2 +0.075/-0.0
ジャケット材料:
Ø3 mm Blue PVC Furcation Tubing
キー幅:
2mm Narrow Key Connector Key Aligned with Slow Axis

光学的特性

開口数 NA:
0.125
アライメント波長 (nm):
1550
波長範囲 (nm):
1440 - 1625
消光比:
23dB (Min)
25dB (Typ.)
Slow Axis Alignment:
Aligned to Connector Key

性能

挿入損失 (dB):
0.50dB (Max)
0.30dB (Typ.)

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
FC/PC

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to 70
保管温度 (°C):
-45 to 85

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • FC/PC, FC/APC, およびハイブリッドの終端コネクター
  • 460 – 1625nmまでの波長用パッチコード
  • 最大25dBまでの消光比
  • 1m と 2mの標準長をラインナップ

偏波保持ファイバーパッチコードは、FC/PCまたはFC/APCの終端コネクター付きでラインナップします。ハイブリッド終端コネクターは、ユーザーが既存のファイバーアッセンブリに対応するよう、FC/PCかFC/APCのパッチコードの適応を可能にします。18 – 25dBまでの典型消光比により、入射偏波方向を維持します。偏波保持ファイバーパッチコードは、ビーム伝送、光通信、光ファイバーセンシングをはじめとするアプリケーションに最適です。各コネクターにはコネクタータイプが刻印されているため、組み込みや識別が容易です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう