製品がカートに追加されました

偏波保持パッチコード FC/APC 460-700nm 2m

FC/APC Connector

×
商品コード #25-980 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥37,950
数量 1-4
¥37,950
数量 5+
¥34,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Patchcord
ファイバーケーブルタイプ:
PM460-HP
Slow Axis Alignment:
Aligned to Connector Key

物理的および機械的特性

全長 (m):
2 +0.075/-0.0
ジャケット材料:
Ø3 mm Blue PVC Furcation Tubing
キー幅:
2mm Narrow Key Connector Key Aligned with Slow Axis

光学的特性

開口数 NA:
0.12
アライメント波長 (nm):
488
波長範囲 (nm):
460 - 700
モードフィールド径 (nm):
3.3 ± 0.5µm @ 515nm
消光比:
18dB (Min)
20dB (Typ.)

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
FC/APC
挿入損失 (dB):
1.50dB (Max)
1.20dB (Typ.)
損失 (dB):
60

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to 70
保管温度 (°C):
-45 to 85

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • FC/PC, FC/APC, およびハイブリッドの終端コネクター
  • 460 – 1625nmまでの波長用パッチコード
  • 最大25dBまでの消光比
  • 1m と 2mの標準長をラインナップ

偏波保持ファイバーパッチコードは、FC/PCまたはFC/APCの終端コネクター付きでラインナップします。ハイブリッド終端コネクターは、ユーザーが既存のファイバーアッセンブリに対応するよう、FC/PCかFC/APCのパッチコードの適応を可能にします。18 – 25dBまでの典型消光比により、入射偏波方向を維持します。偏波保持ファイバーパッチコードは、ビーム伝送、光通信、光ファイバーセンシングをはじめとするアプリケーションに最適です。各コネクターにはコネクタータイプが刻印されているため、組み込みや識別が容易です。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。