製品がカートに追加されました

Polarization Maintaining Optical Fiber, PANDA, 970-1550nm, 5m

×
商品コード #72-902 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥16,350
数量 1+
¥16,350
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
クラッド径 (μm):
125.0 ± 1.0
コア径 (μm):
5.5
減衰率 (dB/km):
≤ 2.5 dB/km @ 980 nm
モードフィールド径 (nm):
6.6 ± 0.5 @ 980 nm

概要

タイプ:
PM

物理的および機械的特性

全長 (m):
5

光学的特性

開口数 NA:
0.12
波長範囲 (nm):
970 - 1550
コーティング直径:
245.0 ± 15.0

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • シングルモードと偏波保持オプション
  • 5m, 10m, および20m長
  • 450nm~1625nmまでの透過オプション

ベア光ファイバーは、CoherentとCorning社が製造する被覆部が付いていないクラッド部とステップインデックス型ファイバーで構成され、スペースに制約のあるシステムでの容易な実装を可能にします。このファイバースプールは、コア部に直接アクセスして正確な測定と接続を行うことができ、必要に応じて長さを修正することもできます。可視とIRスペクトルにまたがるさまざまな波長範囲をラインナップするこのファイバースプールは、特定波長を必要とする広範なアプリケーションに対応し、厳格なカットオフ公差を提供します。ベア光ファイバーは、3.0μmから8.2μmまでのコア径、0.12~0.14までの開口数でデザインされています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう