製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

Polarization Maintaining Mirror, 532nm, 45° AOI, 25.4mm Dia., 6.35mm Thick

TECHSPEC® 偏波保持ミラー

TECHSPEC® 偏波保持ミラー

×
商品コード #26-869 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥34,250
数量 1+
¥34,250
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40
有効径 (%):
90
全厚 (mm):
6.35

光学的特性

設計波長 DWL (nm):
532
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
入射角 (°):
45
コーティング:
Laser V-Coat (532)
コーティングスペック:
R avg S & P ≥ 99.90% @ 532 @ 45° AOI
R avg ≥ 99 % @ 510 – 550nm @ 45° AOI
R avg ≥ 80% @ 650nm @ 45° AOI
平面度 (P-V):
λ/8

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 45°入射で入射円偏光状態を維持
  • 532 or 1064nmで最大99.9% およびアライメント用の650nmで80%の反射率
  • 12.7、25.4、および50.8mm径のデザインをラインナップ

TECHSPEC® 偏波保持ミラーは、45°入射での反射時に円偏光状態を維持します。532nmまたは1064nmのレーザー用標準Vコートを採用する本ミラーは、99.9%以上の高反射率を実現します。加えて、このミラーは、650nmで80%以上の反射率があり、システムアライメントを容易にします。TECHSPEC 偏波保持ミラーは、合成石英基板を採用し、12.7、25.4、および50.8mmの標準直径でラインナップします。このミラーは、レーザーマシニングや干渉計など、円偏光の保持を必要とするアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう