製品がカートに追加されました

高消光比偏波保持パッチコード FC/PC 1440-1625nm 1m

FC/PC Connector

×
商品コード #25-988 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥31,650
数量 1-4
¥31,650
数量 5+
¥28,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

ファイバーケーブルタイプ:
PM1550-XP
Slow Axis Alignment:
Aligned to Connector Key

物理的および機械的特性

全長 (m):
1 +0.1/-0.0
ジャケット材料:
Ø3 mm Blue PVC Furcation Tubing
キー幅:
2mm Narrow Key

光学的特性

開口数 NA:
0.125
アライメント波長 (nm):
1550
波長範囲 (nm):
1440 - 1625
モードフィールド径 (nm):
10.1 ± 0.4µm @ 1550nm
消光比:
30dB (Min)
33dB (Typ.)

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
FC/PC
挿入損失 (dB):
0.30dB (Max)
0.20dB (Typ.)
損失 (dB):
50

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to 70
保管温度 (°C):
-45 to 85

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • FC/PC, FC/APC, あるいはハイブリッドの終端コネクター
  • 970 – 1625nmまでの波長用パッチコード
  • 最大33dBまでの消光比
  • 980, 1064, 1310, 1550nmのIRレーザーとの使用に最適

高消光比偏波保持ファイバーパッチコードは、FC/PCまたはFC/APCの終端コネクター付きでラインナップします。ハイブリッド終端コネクターは、ユーザーが既存のファイバーアッセンブリに対応するよう、FC/PCとFC/APCのパッチコードの適応を可能にします。ファイバー固有のアライメント波長で使用する時、このファイバーパッチコードは、30 – 33 dBの消光比が得られ、偏光入射をより良く維持します。高消光比偏波保持ファイバーパッチコードは、光通信、干渉計、量子鍵配送をはじめとするアプリケーションに最適です。各コネクターにはコネクタータイプが刻印されているため、組み込みや識別が容易です。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう