製品がカートに追加されました

PLC I/Oケーブル (6P仕様, 10M長)

PLC (Programmable Logic Controller) I/O Cable Hirose 6 Pin 10m, #68-467

PLC (Programmable Logic Controller) I/O Cable Hirose 6 Pin 10m, #68-467
×
商品コード #68-467 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥17,500
数量 1+
¥17,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Camera Accessory

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • アナログカメラに対するパーフェクトな代替品
  • 超小型なフォームファクター
  • PoEインターフェース
  • Balser社のPylonドライバー付属

Basler ace GigE 出力PoE カメラは、経済的価格を実現したGigE出力デジタルカメラです。アナログカメラユーザーにとっては、カメラのアップグレードの理想的候補となります。超小型ボディを採用するaceシリーズは、29mm角のキュービックサイズを有する多くのアナログカメラに マッチし、既存のアナログカメラシステムからの置き換えを可能にします。また新たなプロジェクトを始める際の有力な選択肢となります。電源供給の可能なGigEイーサネットインターフェース (PoE; Power Over Ethernet) を採用する本製品は、他のインターフェース採用のカメラよりも長いケーブルが使用でき、生産現場での使用に最適な選択肢となります。どのカメラにも、業界で認知された同社のPylonドライバー付属(メーカーのウェブサイトから無償ダウンロード可能) です。

技術情報

MT9P031 Sensor QE Curve
MT9P031 Sensor QE Curve

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T イーサネットカード #16-033 ¥37,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACE用三脚アダプター (1/4-20UNC) #88-517 ¥2,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
¼-20 Mounting Adapter for Basler ace L GigE #17-711 ¥5,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACE用12V ACアダプター (6P仕様) #68-466 ¥9,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
PLC I/Oケーブル (6P仕様, 10M長) #68-467 ¥17,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Ace用GPIO & パワーケーブル (10m長; バラ線仕様) #88-516 ¥9,400   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (5m長) #68-470 ¥1,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (10m長) #68-471 ¥2,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (20m長) #68-472 ¥4,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (30m長) #68-473 ¥5,750   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (50m長) #68-474 ¥18,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program