製品がカートに追加されました

Plastic Eclipse Glasses - Black

×
商品コード #29-948 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,050
数量 1+
¥6,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Eclipse Glasses
補足:
The lenses of this product meet transition requirements of scale for 12-16 of EN 169/1992, 2012 transition requirements of scale for EN 1836:2005 & AS/NZS 1338.1:1992, and the ISO 12312-2:2015 standard from the Queensland Directive.

物理的および機械的特性

構造:
Plastic

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 太陽の直視用に
  • 太陽イベントを安全に観察
  • ISO & CE認証保護
  • 教育用に最適なマルチパック

日食用メガネ & ビューアーは、有害な太陽放射に対してISOとCE認証保護を提供し、太陽の直視用に適します。丈夫で再利用可能なプラスチック製ガラスは、樹脂製フレーム、厚紙製フレーム、および携帯型ビューワーを単品または10、25、100個のマルチパックで販売します。本メガネ & ビューアーは、EN 169/1992の12-16等級の透過率要件とISO 12312-2:2015規格に適合します。日食用メガネ & ビューアーは、黒点、フレア、日食などの太陽現象を安全に観察するのに理想的で、教育用としても優れた選択肢です。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう