製品がカートに追加されました

USB3.0 カメラ PixeLINK PL-D797 ボードレベル 白黒

Pixelink® USB 3.0 カメラ (ボードレベル仕様)

Pixelink® USB 3.0 カメラ (ボードレベル仕様)

Pixelink® USB 3.0 カメラ (ボードレベル仕様)
×
商品コード #14-169 お問い合わせ
×
類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥290,500
数量 1+
¥290,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Monochrome Camera
モデルナンバー:
PL-D797MU-BL
メーカー:
Pixelink
カメラシリーズ:
PL-D
Spectrum:
Monochrome

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
50.8 x 35 x 13.36 (excludes lens mount)
自重 (g):
35.8
ハウジング:
Board Level

センサー

イメージバッファ:
Not Specified
カメラセンサーフォーマット:
1.1"
解像度 (メガピクセル):
7.10
フルフレームレート (fps):
27.00
有効画素数 (H x V):
3,208 x 2,200
ピクセルサイズ, H x V (μm):
4.5 x 4.5
センサーエリア, H x V (mm):
14.44 x 9.9
撮像素子:
Sony IMX428
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
階調:
8/12 bit
露光時間:
37μs - 120s
ダイナミックレンジ (dB):
72
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.0

電気的特性

消費電力 (W):
Not Specified

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
USB 3.0
コネクター:
USB 3.0, Micro-B
パワーサプライ:
Power over USB
GPIO数:
1 non-isolated trigger input, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Side Panel
GPIO コネクタータイプ:
8-pin Molex 1.25mm Pitch
動作OS:
Software Driver: Windows 32 and 64 bit

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +50
保管温度 (°C):
-45 to +85

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品詳細

  • 最大20MPまでの解像度
  • 1/2.5型から1.1型までのセンサーサイズ
  • ライトアングルハウジングとボードレベル仕様をラインナップ

Pixelink® USB 3.0 カメラは、バイオメトリクスから監視用に至るアプリケーションへの高解像かつ高速なソリューションです。Pixelink® USB 3.0 カメラは、最大20MPまでの解像度に、170fpsまでのフレームレート、そして電源供給と高データスループット対応のUSB 3.0に対応します。ライトアングルハウジング仕様には、トリガー入力を可能にするGPIOも装備し、システムインテグレーションを容易にします。Pixelink® USB 3.0 カメラは、1/2.5型から1.1型までのセンサーサイズにも対応しており、溶接やPCBおよびフラットパネルディスプレイを検査するのに最適です。このカメラは、白黒とカラーでラインナップしています。

補足: アクセサリー製品の固定用アダプター製品は、密閉ハウジング型のカメラモデル専用で、ボードレベル仕様のカメラにはデザインされておりません。モデルナンバーの末尾が"-BL "のカメラの場合、対応するアダプター製品はございません。

Pixelink Captureは、すべてのPixelink カメラに付属している無料のユーザーフレンドリーなアプリケーションで、直感的なグラフィカルインターフェースを介してリアルタイム画像とビデオキャプチャを行います。対照的に、WindowsやLinux用の包括的な開発ツールキットであるPixelink SDKは、開発者がC/C++、.NET、またはPythonを介してカメラを完全に制御するカスタムアプリケーションの構築を可能にします。SDKは試用版としてダウンロード可能で、ユーザーがライセンスを購入する前にその機能を評価することができます。ソフトウェア (SDKとCapture) のダウンロードリンクは、製品ページ上にあります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program