当社ではこの種類のCookieは使用していません。
Pixelink® USB 3.0 オートフォーカス液体レンズカメラは、液体レンズを継ぎ目なく実装/制御する能力を提供します。液体レンズをカメラ側に直接接続できるようにしたことで、素早く連続的なピント移動を可能にします。このシンプルなオートフォーカスシステムは、本カメラをバーコード読み取りや検査及びバイオメディカルアプリケーションといった高速アプリケーションへの使用に最適にさせます。Pixelink® USB 3.0 オートフォーカス液体レンズカメラは、TECHSPEC® Cx シリーズ 固定焦点レンズと接続的互換性があり、同レンズにビルトインされた液体レンズを用いた高解像撮像性能を可能にします。
本カメラによるオートフォーカス機能を開始するために、カメラと「アクセサリー製品」内に紹介された適切なCx レンズ 液体レンズキットを選定ください。このキットには、12mm, 16mm, 25mm, 或いは35mmの焦点距離のTECHSPEC Cx シリーズレンズと、各Cx シリーズレンズに対応した可変フォーカス液体レンズ及び液体レンズホルダーが付属です。
補足:本カメラに液体レンズは付いていません。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地