製品がカートに追加されました

Pixelink USB3.0 カメラ PL-D7718 ライトアングル カラー

Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing)

Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing)

Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing)  Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)
×
商品コード #21-070 お問い合わせ
×
類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥174,300
数量 1+
¥174,300
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Camera
メーカー:
Pixelink
カメラシリーズ:
PL-D
モデルナンバー:
PL-D7718CU-T

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
55 x 38.5 x 30.00
自重 (g):
90.5
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
Not Specified
撮像素子:
ON Semi AR1820
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Rolling
カメラセンサーフォーマット:
1/2.3"
解像度 (メガピクセル):
18.00
有効画素数 (H x V):
4,912 x 3,680
ピクセルサイズ, H x V (μm):
1.25 x 1.25
センサーエリア, H x V (mm):
6.14 x 4.6
フルフレームレート (fps):
14.00
階調:
8/12 bit
露光時間:
Not Specified
ダイナミックレンジ (dB):
60.5
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.0

電気的特性

消費電力 (W):
Not Specified

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
USB 3.0
コネクター:
USB 3.0, Micro-B
パワーサプライ:
Power over USB
GPIO数:
1 opto-isolated trigger or general-purpose input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated outputs
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Side Panel
GPIO コネクタータイプ:
8-pin Hirose (HR25)

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #89-408
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +50
保管温度 (°C):
-45 to +85

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 20MPまでの解像度
  • 1/2.5型から1.1型までのセンサーサイズ
  • ライトアングル仕様とボードレベル仕様をラインナップ

Pixelink® USB3.0出力カメラは、バイオメトリクスから監視用に至るアプリケーションに対して、高解像かつ高速なソリューションを提供します。Pixelink® USB3.0出力カメラは、20メガピクセルまでの解像度に、170fpsまでのフレームレート、そして電源供給と高データスループットを実現するUSB 3.0に対応しています。ライトアングル仕様にも、トリガー入力を可能にするGPIOを装備し、システムインテグレーションを容易にします。1/2.3型から1.1型までのセンサーサイズに対応したこのUSB 3.0カメラは、溶接やPCBの検査やフラットパネルディスプレイの検査に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program