製品がカートに追加されました

Pixelink USB3.0 カメラ PL-D757 ライトアングル カラー

Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing)

Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing)

Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing)
×
商品コード #14-164 お問い合わせ
×
類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥378,000
数量 1+
¥378,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Camera
メーカー:
Pixelink
カメラシリーズ:
PL-D
モデルナンバー:
PL-D757CU-T

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
55 x 38.5 x 27 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
89
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
Not Specified
撮像素子:
Sony IMX420
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1.1"
解像度 (メガピクセル):
7.10
有効画素数 (H x V):
3,208 x 2,200
ピクセルサイズ, H x V (μm):
4.5 x 4.5
センサーエリア, H x V (mm):
14.44 x 9.9
フルフレームレート (fps):
57.00
階調:
8/12 bit
露光時間:
27μs - 120s
ダイナミックレンジ (dB):
72
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.0

電気的特性

消費電力 (W):
Not Specified

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
USB 3.0
コネクター:
USB 3.0, Micro-B
パワーサプライ:
Power over USB
GPIO数:
1 opto-isolated trigger input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Side Panel
GPIO コネクタータイプ:
8-pin Hirose (HR25)
動作OS:
Software Driver: Windows 32 and 64 bit

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #89-408
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +50
保管温度 (°C):
-45 to +85

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 20MPまでの解像度
  • 1/2.5型から1.1型までのセンサーサイズ
  • ライトアングル仕様とボードレベル仕様をラインナップ

Pixelink® USB3.0出力カメラは、バイオメトリクスから監視用に至るアプリケーションに対して、高解像かつ高速なソリューションを提供します。Pixelink® USB3.0出力カメラは、20メガピクセルまでの解像度に、170fpsまでのフレームレート、そして電源供給と高データスループットを実現するUSB 3.0に対応しています。ライトアングル仕様にも、トリガー入力を可能にするGPIOを装備し、システムインテグレーションを容易にします。1/2.3型から1.1型までのセンサーサイズに対応したこのUSB 3.0カメラは、溶接やPCBの検査やフラットパネルディスプレイの検査に最適です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
2m長 USB3.0 ロッキング式ケーブル(A⇔マイクロB端子) #89-403 ¥8,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
3m長 USB3.0 ロッキング式ケーブル (A⇔マイクロB端子) #89-404 ¥10,100   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
2m長 ヒロセ 8ピン仕様トリガー入力ケーブル (プッシュボタン式) #89-405 ¥32,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
2m長 ヒロセ 8ピン仕様トリガー入力ケーブル (バラ線仕様) #89-406 ¥14,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB3.1 4ポート ロッキングスクリュー付きHUB (電源付き) #89-540 ¥22,400   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Pixelink µScope Professional 顕微鏡ソフトウェア #89-851 ¥203,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 4ポート インタ-フェースカード #89-539 ¥11,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Pixelink SDK ver.4 #58-179 ¥87,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 8mm #86-569 ¥91,150   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 12mm #86-570 ¥69,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 16mm #86-571 ¥69,550   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 25mm #86-572 ¥55,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 35mm #86-573 ¥55,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 4/3型固定焦点レンズ 50mm #86-574 ¥64,750   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 100mm #86-410 ¥44,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program