製品がカートに追加されました

Pixelink AF液体レンズボードカメラ PL-D753 白黒

Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras

Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras

×
商品コード #14-175 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥247,100
数量 1+
¥247,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Monochrome Camera
メーカー:
Pixelink
カメラシリーズ:
PL-D
モデルナンバー:
PL-D753MU-S-AFE-BL

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
50.8 x 35 x 13.36 (excludes lens mount)
自重 (g):
35.8
ハウジング:
Board Level

センサー

イメージバッファ:
Not Specified
撮像素子:
Sony IMX421
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
2/3"
解像度 (メガピクセル):
2.80
有効画素数 (H x V):
1,936 x 1,464
ピクセルサイズ, H x V (μm):
4.5 x 4.5
センサーエリア, H x V (mm):
8.71 x 6.59
フルフレームレート (fps):
141.00
階調:
8/12 bit
露光時間:
10μs - 120s
ダイナミックレンジ (dB):
72
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.0

電気的特性

消費電力 (W):
Not Specified

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
USB 3.0
コネクター:
USB 3.0, Micro-B
パワーサプライ:
Power over USB
GPIO数:
1 opto-isolated trigger input, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Side Panel
GPIO コネクタータイプ:
8-pin Molex 1.25mm Pitch
動作OS:
Software Driver: Windows 32 and 64 bit

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
No Mounting Threads/Tripod Adapter
マウント:
M12 x 0.5 (S-Mount)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +50
保管温度 (°C):
-45 to +85

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • M12 Sマウント採用のボードレベルカメラ
  • シームレスな液体レンズ実装に対応
  • ワンプッシュ式のオートフォーカス、高速ピント移動

Pixelink® USB 3.0 オートフォーカス液体レンズボードカメラは、液体レンズを実装することで、ワンプッシュ式の高速ピント移動を行なうことができます。このUSB 3.0 ボードレベルカメラは、M12 Sマウントのカメラマウントを採用します。付属のソフトウェアによるスムーズな液体レンズ制御とPixelink SDKを用いた容易な統合により、バーコード読み取りや生体認証などの高速イメージングアプリケーションに最適です。

補足: 電子回路がむき出しになるボードカメラは、システム実装を目的としており、一般ユーザーには適さない場合があります。液体レンズは製品には含まれていません。

ご使用の際は、カメラと[アクセサリー製品]タブ内にリストした適切なTECHSPEC® 液体レンズ実装 M12 マウントレンズを選定ください。 同レンズは、6mm、8mm、12mm、16mmの焦点距離のものをラインナップします。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS 液体レンズ実装 M12 マウントレンズ 6mm #37-521 ¥42,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Pixelink SDK ver.4 #58-179 ¥87,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 液体レンズ実装 M12 マウントレンズ 8mm #37-522 ¥42,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 液体レンズ実装 M12 マウントレンズ 12mm #37-523 ¥42,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 液体レンズ実装 M12 マウントレンズ 16mm #37-524 ¥42,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program