製品がカートに追加されました

USB3.0 カメラ PixeLINK PL-D721 ボードレベル 白黒

 Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)

Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)

 Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)
×
商品コード #89-380 お問い合わせ
×
類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥188,300
数量 1+
¥188,300
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Monochrome Camera
メーカー:
Pixelink
カメラシリーズ:
PL-D
モデルナンバー:
PL-D721MU-BL

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
50.8 x 35 x 13.36 (excludes lens mount)
自重 (g):
35.8
ハウジング:
Board Level

センサー

イメージバッファ:
Not Specified
撮像素子:
ON Semi VITA 1300
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/2"
解像度 (メガピクセル):
1.30
有効画素数 (H x V):
1,280 x 1,024
ピクセルサイズ, H x V (μm):
4.8 x 4.8
センサーエリア, H x V (mm):
6.14 x 4.92
フルフレームレート (fps):
150.00
階調:
8/10 bit
露光時間:
1μs - 4.33s
ダイナミックレンジ (dB):
53
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.0

電気的特性

消費電力 (W):
Not Specified

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
USB 3.0
コネクター:
USB 3.0, Micro-B
パワーサプライ:
Power over USB
GPIO数:
1 non-isolated trigger input, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Side Panel
GPIO コネクタータイプ:
8-pin Molex 1.25mm Pitch
動作OS:
Software Driver: Windows 32 and 64 bit

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +50
保管温度 (°C):
-45 to +85

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 20MPまでの解像度
  • 1/2.5型から1.1型までのセンサーサイズ
  • ライトアングル仕様とボードレベル仕様をラインナップ

Pixelink® USB3.0出力カメラは、バイオメトリクスから監視用に至るアプリケーションに対して、高解像かつ高速なソリューションを提供します。Pixelink® USB3.0出力カメラは、20メガピクセルまでの解像度に、170fpsまでのフレームレート、そして電源供給と高データスループットを実現するUSB 3.0に対応しています。ライトアングル仕様にも、トリガー入力を可能にするGPIOを装備し、システムインテグレーションを容易にします。1/2.3型から1.1型までのセンサーサイズに対応したこのUSB 3.0カメラは、溶接やPCBの検査やフラットパネルディスプレイの検査に最適です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
2m長 USB3.0 ロッキング式ケーブル(A⇔マイクロB端子) #89-403 ¥8,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
3m長 USB3.0 ロッキング式ケーブル (A⇔マイクロB端子) #89-404 ¥10,100   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
2m長 ヒロセ 8ピン仕様トリガー入力ケーブル (プッシュボタン式) #89-405 ¥32,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
2m長 ヒロセ 8ピン仕様トリガー入力ケーブル (バラ線仕様) #89-406 ¥14,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB3.1 4ポート ロッキングスクリュー付きHUB (電源付き) #89-540 ¥22,400   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Pixelink µScope Professional 顕微鏡ソフトウェア #89-851 ¥203,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 4ポート インタ-フェースカード #89-539 ¥11,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Pixelink SDK ver.4 #58-179 ¥87,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 4mm #33-300 ¥24,950   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 6mm #33-301 ¥24,950   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 8mm #33-307 ¥24,950   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 12mm #33-303 ¥24,950   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 16mm #33-304 ¥24,950   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 25mm #33-305 ¥24,950   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program