このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
Pixelink® SDKには、完全なアプリケーションプログラミングインタフェース、完全なソースコード付きのサンプルアプリケーション、LabVIEW™ ラッパー、および完全なドキュメントが含まれています。SDKは、Windows™ 2000、XP、およびVista (32ビット) のVisual Basic、Visual C、Visual C++に対応しています。SDKにより、開発者はPixelink®カメラをカスタムアプリケーション内に簡単に統合することができます。APIはオブジェクト指向モデルに基づいており、カメラにはその能力と機能に関するすべての情報が含まれています。API関数の小さなセットを使用して、カメラがサポートする機能セットを決定し、制御することができます。統合は簡単かつ素早く行えます。SDKには、すべてのカメラ機能を制御し、カメラの性能を実証するサンプルアプリケーションであるPixelink® Developer's Applicationが含まれています。Developer's Applicationでは、Pixelink® カメラを複雑なアプリケーション内にどのように統合できるかの例をインテグレーターに提供します。アプリケーション用の完全なソースコードだけでなく、Developer's Applicationでは、使用されたAPIコールのシーケンスと、GUI上のコントロールにアクセスするたびにパラメータ値を表示するAPI関数コールログも提供しています。
新たなソフトウェアのパッチ、リリース、ソースコードを常に最新の状態に保つため、Pixelink® はソフトウェア CD の代わりに、Pixelink® SDK を購入するごとに登録カードと登録番号を送付しています。お客様がオンライン登録センターを通じて登録されると、Pixelink®は最新のソフトウェア、サンプルソースコード、そしてドキュメントを提供します。
Note: Pixel Capture は 、ユーザーが使いやすいGUIからカメラの機能を調整できる、無料でダウンロードできるカメラコントロールソフトウェアです。 Pixelink SDK 4 は 、主に独自のカメラアプリケーションを開発したいお客様用に設計された有償のソフトウェア開発キットです。Pixelink SDK には、Pixelink API を使用して独自のアプリケーションを開発するために必要なツールが含まれています。つまり、C/C++のヘッダーとライブラリファイルが含まれているので、C、C++、または.netでPixelink APIの関数を呼び出すコードを書くことができます。
Pixelink® USB 3.0 オートフォーカス液体レンズカメラは、液体レンズを継ぎ目なく実装/制御する能力を提供します。液体レンズをカメラ側に直接接続できるようにしたことで、素早く連続的なピント移動を可能にします。このシンプルなオートフォーカスシステムは、本カメラをバーコード読み取りや検査及びバイオメディカルアプリケーションといった高速アプリケーションへの使用に最適にさせます。Pixelink® USB 3.0 オートフォーカス液体レンズカメラは、TECHSPEC® Cx シリーズ 固定焦点レンズと接続的互換性があり、同レンズにビルトインされた液体レンズを用いた高解像撮像性能を可能にします。
本カメラによるオートフォーカス機能を開始するために、カメラと「アクセサリー製品」内に紹介された適切なCx レンズ 液体レンズキットを選定ください。このキットには、12mm, 16mm, 25mm, 或いは35mmの焦点距離のTECHSPEC Cx シリーズレンズと、各Cx シリーズレンズに対応した可変フォーカス液体レンズ及び液体レンズホルダーが付属です。
補足:本カメラに液体レンズは付いていません。
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
Pixelink SDK ver.4 | #58-179 | ¥87,500 見積依頼する |
|
||
2m長 USB3.0 ロッキング式ケーブル(A⇔マイクロB端子) | #89-403 | ¥8,700 見積依頼する |
|
||
3m長 USB3.0 ロッキング式ケーブル (A⇔マイクロB端子) | #89-404 | ¥10,100 見積依頼する |
|
||
TS 液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズ 12mm | #33-632 | ¥37,100 見積依頼する |
|
||
TS 液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズ 16mm | #33-646 | ¥37,100 見積依頼する |
|
||
TS 液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズ 25mm | #33-661 | ¥37,100 見積依頼する |
|
||
TS 液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズ 35mm | #33-677 | ¥37,100 見積依頼する |
|
||
TS 液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズ 35mm | #33-676 | ¥39,250 見積依頼する |
|
||
TS 液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズ 50mm | #33-687 | ¥45,650 見積依頼する |
|
||
PL-D Straight ¼-20 Mount | #26-179 | ¥10,950 見積依頼する |
|
||
PL-D Right-angled ¼-20 Mount | #26-178 | ¥10,950 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地