製品がカートに追加されました

Pixelink 10GigE カメラ PL-X9520CG-Tカラー

Pixelink® PL-X 10GigE Cameras

Pixelink® PL-X 10GigE Cameras

Pixelink® PL-X 10GigE Cameras Pixelink® PL-X 10GigE Cameras - Back
×
商品コード #23-886 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥697,900
数量 1+
¥697,900
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Camera
メーカー:
Pixelink
カメラシリーズ:
PL-X Series
モデルナンバー:
PL-X9520CG-T

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
125 x 57 x 57
自重 (g):
560.0
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
Not Specified
撮像素子:
SONY IMX531
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1.1"
解像度 (メガピクセル):
20.00
有効画素数 (H x V):
4,512 x 4,512
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.74 x 2.74
センサーエリア, H x V (mm):
12.4 x 12.4
フルフレームレート (fps):
52.00
階調:
8/12 bit
露光時間:
Not Specified
ダイナミックレンジ (dB):
72
マシンビジョン規格:
10GigE Vision

電気的特性

消費電力 (W):
5V (from USB Type-C connector), 48V (802.3bt PoE)

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
GigE (PoE)
コネクター:
GiGE, USB 3.0, Micro-C
パワーサプライ:
PoE or USB
GPIO数:
1 opto-isolated input, 2 non-isolated GPIOs
同期方式:
Hardware and Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
M12 X-Coded (8-pin)

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
No Mounting Threads/Tripod Adapter
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0°C to 50°C
保管温度 (°C):
-45°C to 85°C

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • GigEよりも10倍速い10GBASE-T (10GigE) イーサネットインターフェース
  • 7.0から24.0 メガピクセルのソニー第4世代 Pregius S センサー採用
  • PixeLINK キャプチャーソフトウェアやSDKに完全に対応

Pixelink® PL-X 10GigE カメラは、最新の10GBASE-T ギガビットイーサネットインターフェースを利用し、CAT6Aで最大100mのケーブル長で高品質かつ信頼性の高い画像転送を行います。このグローバルシャッターカメラは、ソニーの第2、第3、第4世代 Pregius センサーにより、最大24MPまでの解像度を154fpsまでのフレームレートで行います。加えて、PoE (Power over Ethernet)、ToE (Trigger over Ethernet)、およびPTP (IEEE1588 クロック同期) を装備し、Pixelink キャプチャーソフトウェアやSDKに完全に対応します。Pixelink® PL-X 10GigE カメラは、3Dマッピング、分析リサーチ、AR/VRアプリケーションのほか、自動検査やライフサイエンスイメージングに最適です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
M12 X コード オス⇔RJ45 オス Cat6a ケーブル (1m) #23-891 ¥18,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M12 X コード オス⇔RJ45 オス Cat6a ケーブル (2m) #23-892 ¥25,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M12 X コード オス⇔RJ45 オス Cat6a ケーブル (5m) #23-893 ¥28,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M12 X コード オス⇔RJ45 オス Cat6a ケーブル (10m) #23-894 ¥32,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
RJ45 メス ⇔ メス カプラー #23-895 ¥1,550   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB Type C 30W 電源 (2m長 ケーブル付き) #23-896 ¥14,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program