製品がカートに追加されました

M12 X コード オス⇔RJ45 オス Cat6a ケーブル (10m)

Cable lengths and connectors may vary by stock number. Shown here is #23-893

×
商品コード #23-894 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥32,800
数量 1+
¥32,800
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

タイプ:
GigE Cable
モデルナンバー:
PL-CC-31

ハードウェア & インターフェース接続

ケーブル長 (m):
10

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • GigEよりも10倍速い10GBASE-T (10GigE) イーサネットインターフェース
  • 7.0から24.0 メガピクセルのソニー第4世代 Pregius S センサー採用
  • PixeLINK キャプチャーソフトウェアやSDKに完全に対応

Pixelink® PL-X 10GigE カメラは、最新の10GBASE-T ギガビットイーサネットインターフェースを利用し、CAT6Aで最大100mのケーブル長で高品質かつ信頼性の高い画像転送を行います。このグローバルシャッターカメラは、ソニーの第2、第3、第4世代 Pregius センサーにより、最大24MPまでの解像度を154fpsまでのフレームレートで行います。加えて、PoE (Power over Ethernet)、ToE (Trigger over Ethernet)、およびPTP (IEEE1588 クロック同期) を装備し、Pixelink キャプチャーソフトウェアやSDKに完全に対応します。Pixelink® PL-X 10GigE カメラは、3Dマッピング、分析リサーチ、AR/VRアプリケーションのほか、自動検査やライフサイエンスイメージングに最適です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
M12 X コード オス⇔RJ45 オス Cat6a ケーブル (1m) #23-891 ¥18,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M12 X コード オス⇔RJ45 オス Cat6a ケーブル (2m) #23-892 ¥25,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M12 X コード オス⇔RJ45 オス Cat6a ケーブル (5m) #23-893 ¥28,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M12 X コード オス⇔RJ45 オス Cat6a ケーブル (10m) #23-894 ¥32,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
RJ45 メス ⇔ メス カプラー #23-895 ¥1,550   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB Type C 30W 電源 (2m長 ケーブル付き) #23-896 ¥14,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program