製品がカートに追加されました

Pixelink Mシリーズ 顕微鏡用カメラ M20M-CYL 白黒

×
商品コード #17-816 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥203,000
数量 1+
¥203,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Monochrome Microscopy Camera
メーカー:
Pixelink
カメラシリーズ:
M-Series
モデルナンバー:
M20M-CYL

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
80.88 x 54.01 (excludes lens mount)
自重 (g):
218.5
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
Not Specified
撮像素子:
Sony IMX183
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Rolling
カメラセンサーフォーマット:
1"
解像度 (メガピクセル):
20.00
有効画素数 (H x V):
5,472 x 3,648
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.4 x 2.4
センサーエリア, H x V (mm):
13.1 x 8.8
フルフレームレート (fps):
20.00
階調:
8/12 bit
露光時間:
Not Specified
ダイナミックレンジ (dB):
73.6
マシンビジョン規格:
USB3 Vision

電気的特性

消費電力 (W):
Not Specified

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
USB 3.0
コネクター:
USB 3.0, Micro-B
パワーサプライ:
Power over USB
GPIO数:
None
同期方式:
Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
None

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
No Mounting Threads/Tripod Adapter
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +50
保管温度 (°C):
-45 to +85

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 20メガピクセルまでの高解像度センサー
  • Pixelink® キャプチャーソフトウェア付属
  • コンパクトなフォームファクター
  • 別売りの3バージョンのμScope 顕微鏡ソフトウェアを用意

Pixelink® Mシリーズ 顕微鏡用カメラは、明視野と暗視野顕微鏡の両方に対し、費用対効果の高い高解像イメージングを提供します。このカメラは、20MPまでの高解像度画像を取得できるようデザインされており、様々なセンサーサイズとフレームレートのものをラインナップします。本カメラにはUSB 3.0 ケーブルとPixelink® キャプチャーソフトウェアを付属しており、様々なラボ用セットアップにおいて既存の顕微鏡システム内への容易な実装を可能にしています。別売りの3バージョン (Essentials ・ Standard ・ Professional) のμScope 顕微鏡ソフトウェアは、ライブ計測、タイムラプスキャプチャー (インターバル撮影)、ライブ画像比較など、顕微鏡用の高度な装備や計測用ツールを提供します。Pixelink® Mシリーズ 顕微鏡用カメラは、ライフサイエンス、計測、およびメディカルイメージングを始めとする高解像かつ低ノイズ撮像を必要とする要求の厳しいアプリケーションに最適です。

補足:Pixelink® キャプチャーソフトウェア がダウンロード可能です。USB3.0 ケーブル付属。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Pixelink µScope Essentials 顕微鏡ソフトウェア #18-274 ¥101,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Pixelink µScope Standard 顕微鏡ソフトウェア #68-158 ¥144,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Pixelink µScope Professional 顕微鏡ソフトウェア #89-851 ¥203,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Pixelink SDK ver.4 #58-179 ¥87,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
2m長 USB3.0 ロッキング式ケーブル(A⇔マイクロB端子) #89-403 ¥8,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 4ポート インタ-フェースカード #89-539 ¥11,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB3.1 4ポート ロッキングスクリュー付きHUB (電源付き) #89-540 ¥22,400   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program