製品がカートに追加されました

M12 マウントレンズ用ピエゾフォーカスモジュール

×
商品コード #19-972 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥67,200
数量 1+
¥67,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
M12 Lens Weight: <16g

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (Bi-directional)
移動量 (mm):
6
寸法 (mm):
26x26x25
耐荷重 (g):
<5
位置再現性 (mrad):
±0.003
分解能 (μrad):
1
速度 (mm/s):
<10

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Piezo Ultrasonic Linear Motor
パワーサプライ:
Included USB A-C Adapter

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to 50

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • M12 マウントレンズに対する広域フォーカスを実現
  • 26 x 26 x 25mmのコンパクトハウジング
  • 6mmのZ軸移動量

M12 マウントレンズ用ピエゾフォーカスモジュールは、超小型の超音波リニアアクチュエーター (TULA) を利用して低ノイズ、高リニアリティ、サブミクロン分解能、バックラッシュフリーのモーションを行います。カメラとレンズの間に組み込み、6mmの移動量で大抵のM12 マウント (Sマウント) レンズに対して広域フォーカスを可能にします。コントローラーを内蔵し、5ピンのフラットケーブルかマイクロUSB接続 (USBケーブル付属) で通電とデータ通信 (UART or I2C) を行うインターフェースを採用します。M12 マウントレンズ用ピエゾフォーカスモジュールは、軽量なOEMシステム、あるいは強いEMIフィールドや真空といった特殊環境内のシステムに理想的です。このモジュールは、22mmの穴間隔をもつ標準的なマウントソケットを装備し、M1.4 x 3.5mm のネジを用いてボードカメラにマウントすることができます。

補足:ボードカメラと統合するために、カスタムのソケットが必要になる場合があります。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program