製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

1軸用ピエゾアシスト ステージコントローラー

×
商品コード #23-586 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥89,050
数量 1+
¥89,050
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

チャンネル数:
1

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
80 x 80 x 25
自重 (g):
120

ハードウェア & インターフェース接続

入力電圧 (V):
6 V VDC

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+5 to +40

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 微調用のピエゾアクチュエーター付きマイクロメーター
  • 40 x 40mm と 70 x 70mmのインチとミリねじホールパターンをラインナップ
  • XY軸やXYZ軸ステージを容易に構築可能

TECHSPEC® ピエゾ制御 クロスローラーベアリング X 軸アルミステージは、当社のソリッドトップモデルのクロスローラーベアリング X 軸アルミステージに微調用の20nm分解能のピエゾアクチュエータを装備します。クロスローラーベアリングガイドシステムが高次元の精度、剛性および耐荷重を提供するのに対し、ピエゾムーブメントがより正確な位置決めを行います。ピエゾコントローラーは、接続や使用が容易で、アクチュエーターの動きを制御するインデックス付きの電圧制御つまみと、アクチュエーターを所定の位置に固定するスイッチ式ロック機能を装備します。TECHSPEC ピエゾ制御 クロスローラーベアリング X 軸アルミステージは、半導体検査、DNAシーケンシング、医療診断など、一連のナノポジショニングアプリケーションに最適です。本ステージは、ステージ面中央のタップ穴に¼-20UNCを採用するインチねじホールパターンと、M6のミリねじを採用するミリねじホールパターンをラインナップし、他のTECHSPEC 手動ステージと組み合わせて、多軸構成のステージを構築することができます。

TECHSPEC Z軸ブラケット は、当社の移動ステージを用いてXYZ軸移動システムを構築するのに用いられます。TECHSPEC ブレッドボード用アダプタープレートは、40mm角ステージを標準的なブレッドボード上に固定する際に用いられます。70mm角ステージは、アダプタープレートを使用することなくブレッドボード上に直接固定できるデザインです。ピエゾアクチュエーターを用いて使用する際は、コントローラーと電源が必要になります。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
1軸用ピエゾアシスト ステージコントローラー #23-586 ¥89,050   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
3軸用ピエゾアシスト ステージコントローラー #23-587 ¥178,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ピエゾアシスト コントローラー用パワーサプライ #28-907 ¥5,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう