製品がカートに追加されました

Photopic Response Slip Mount Filter

スリップマウント式マシンビジョン用フィルター

スリップマウント式マシンビジョン用フィルター

×
商品コード #70-538 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,850
数量 1-9
¥15,850
数量 10+
¥15,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Photopic Response Filter
補足:
Includes Locking Set Screws and Wrench

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
13.00
内径 (mm):
14.00
外径 (mm):
16.80
構造:
Mounted in Black Anodized Ring
基板厚 (mm):
2.50

光学的特性

中心波長 CWL (nm):
530.00
半値全幅 FWHM (nm):
120.00
最小透過率 (%):
≥70
コーティング:
Hard Coated
透過波長 (nm):
495 - 565
ブロッキング波長域 (nm):
300 - 410 , 710 - 1100

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
7.8

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • フィルターマウントの付いていないイメージングレンズ用にデザイン
  • UV、VIS、NIRおよびSWIRの波長でラインナップ
  • ≥80%の透過率

スリップマウント式マシンビジョン用フィルターは、バリフォーカルレンズ、広角レンズ、およびフィルターマウントの付いていないレンズへの使用に最適です。このフィルターは、対物側の凸レンズ素子が突出しているがためにフィルターマウントが付いていないことの多い、バリフォーカルや広角レンズにしっかりとフィットするようデザインされています。その薄型かつオーバーサイズ直径により、装着時に広角レンズの像がケラレるのを防ぎ、付属のセットビスとレンチでレンズへの装着を確実にします。スリップマウント式マシンビジョン用フィルターは、14mmの内径で、M12 マウントレンズにも対応します。本フィルターは、ガウシアン透過曲線でデザインされており、広帯域光源使用時に一般的なLED波長の出力分布を実現することができます。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program