製品がカートに追加されました

Tマウント 変換アダプター ペンタックス K (PK), バヨネット

T-Mount Lens Adapter for M42 Type 1 Mount Camera, External Thread, #42-832

T-Mount Lens Adapter for M42 Type 1 Mount Camera, External Thread, #42-832 T-Mount Lens Adapter for Nikon F-Mount Camera, Bayonet, #42-835 T-Mount Lens Adapter for Olympus OM Camera, Bayonet, #42-837 T-Mount Lens Adapter for Canon EF/EF-S Mount Camera, Bayonet, #54-350
×
商品コード #42-833 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,500
数量 1-4
¥4,500
数量 5+
¥4,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
Camera Body Mount: Pentax K-Mount (PK-Mount)
Lens Mount: T-Mount (M42 x 0.75)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

Tマウントアダプターを追加することで、お手持ちの35mm判一眼レフカメラの機能を向上させることができます。カメラ本体が持つスクリュー (S) マウントまたはバヨネット (B) マウントに本アダプターを装着し、Tマウントの雌ねじにすることで、Tマウントの標準レンズや当社のTマウントコンポーネントが接続可能になります。ミノルタ Maxxum™ を除き、オートフォーカスカメラには使えません (ミノルタ Maxxum™ アダプターは、Maxxum I や Maxxum si とは機能しません)。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう