製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Cマウント ペンタプリズム

#53-401, Penta Prism in C-Mount Cube (Case Removed)

#53-401, Penta Prism in C-Mount Cube (Case Removed) #53-401, Penta Prism in C-Mount Cube (Complete)
×
商品コード #53-401 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥52,950
数量 1-4
¥52,950
数量 5+
¥46,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Penta Prism

物理的および機械的特性

鏡筒長 (mm):
38.0
寸法公差 (mm):
±0.10
面取り:
Protective bevel as needed
構造:
Housing: Black Anodized Aluminum
直角構成面部の全長 (mm):
25.00

光学的特性

コーティング:
MgF2 & Aluminized
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
角度公差 (分):
3
像方向:
Right-Handed
コーティングスペック:
Entrance/Exit Faces: Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Reflecting Surfaces: Ravg >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
偏角 (°):
90
波長範囲 (nm):
400 - 700
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
3.00
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.25

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20
ねじタイプ:
C-Mount (1" x 32 TPI)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

TECHSPEC® Cマウントペンタプリズムは、Cマウントに対応したハードウェアとの使用向けにデザインされ、素早く簡単な実装を可能にします。Cマウントの雌ねじ開口を二面持つ黒アルマイト仕上げのハウジング内に、TECHSPEC N-BK7ペンタプリズムの一つがしっかりと固定されています。光路の90°偏角を必要とする目視観察やビデオイメージング光学系への実装アプリケーションに最適です。Cマウントの雌ねじ開口部に当たるプリズムの入出射面には反射防止膜が施されており、スループットの最大化とゴースト像の低減に寄与します。ハウジングの底面部中央には¼-20UNCのタップ穴が施されているため、同ねじ規格のマウントポスト上にも設置可能です。

ペンタプリズムは、左右に反転しない正立像の状態で光路を90°に曲げる五面体形状のプリズムです。反射面二面には反射効率を向上させるアルミ金属膜が施されています。プリズムが傾いたり、熱膨張による体積変化が生じたり、或いは移動中に振動したりしても、入射光に対する90°の偏角方向に影響がないため (定偏角)、測量機器や屈折計への使用に用いられます。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program