製品がカートに追加されました

FLIR Oryx 10GigE カメラ ORX-10GS-123S6 カラー C

Teledyne FLIR の更なる情報へ

ORYX-10G-310S9C

ORYX-10G-310S9C FLIR/IIS Oryx® 10GigE カメラ (前面側) FLIR/IIS Oryx® 10GigE カメラ (背面側) +3
×
商品コード #19-799 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥653,100
数量 1+
¥653,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Camera
メーカー:
FLIR
カメラシリーズ:
Oryx®
モデルナンバー:
ORX-10GS-123S6C-C

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
60 x 60 x 64
自重 (g):
386
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
240MB
撮像素子:
Sony IMX253
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1.1"
解像度 (メガピクセル):
12.30
有効画素数 (H x V):
4,096 x 3,000
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
センサーエリア, H x V (mm):
14.13 x 10.35
フルフレームレート (fps):
68.00
階調:
8/10/12 bit
露光時間:
5μs - 30s
ダイナミックレンジ (dB):
71.3
マシンビジョン規格:
GigE Vision

電気的特性

消費電力 (W):
13

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
10GigE
コネクター:
GigE interface with Screw Locks
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #19-803
Europe: #19-803
Japan: #19-803
Korea: Not Available
China: #19-803
GPIO数:
2 opto-isloated inputs, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
12-pin Hirose (HR10)

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #19-804
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +70
保管温度 (°C):
-30 to +60

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 10GBASE-T (10GigE) イーサネットインターフェース
  • 3.2から31 メガピクセルのソニー第4世代 Pregius S センサー採用
  • 4K60、12ビットのシステム実装をサポート
  • サイズの大きなOryx® モデルには三脚アダプターを装備

Teledyne Imaging FLIR/IIS Oryx 10GigE:高スループット、受賞歴のあるカメラデザイン  

画像を高速で確実に取得 

Oryx 10GigE カメラは、最大10Gbit/sの転送速度をサポートし、4K解像度、12ビット画像を60fpsを超える速度で取得可能にします。  Myricomバンドルとパケット再送機能により、高帯域幅での信頼の高い画像転送をさらに改善させます。  一連のセンサーオプションは、3.2メガピクセルから31メガピクセルまでの解像度を提供します。 
Oryxの装備にはIEEE1588 クロック同期が含まれており、GigE Visionをサポートする一般的なサードパーティ製ソフトウェアに完全に対応します。Oryxの10GBASE-Tインターフェースは、安価なCAT6Aでは50m以上、CAT5eでは30mまでのケーブル長で信頼の高い画像転送を提供する、証明され広く普及している規格です。 

補足: ORX-10G-310S9とORX-10G-245S8 カメラは、Fマウントレンズアダプター (別売り) が必要になります。

装備

  • カラー or 白黒センサー
  • 最大8セットの2フィーチャー・シーケンサーを含むさまざまなフレームトリガーオプション
  • ピクセルビニング、デシメーション、ROI
  • ガンマ、LUT、およびシャープネスをはじめとするオンカメラ画像処理

アプリケーション 

  • スタジアム会場
  • サイトセキュリティ
  • ファクトリーオートメーション 
  • 交通モニタリング
  • 検査システム

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T イーサネットカード #16-033 ¥37,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Oryx 12ピン GPIO ケーブル (4.5m長) #19-802 ¥9,550   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Oryx 12ピン GPIO ケーブル + パワーサプライ #19-803 ¥13,450   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
64mm Oryx用三脚アダプター #19-804 ¥6,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Oryx® F-Mount Lens Adapter #20-256 ¥28,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Oryx C Mount Adapter #28-687 ¥16,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-3001 12PIN pre-wired GPIO Hirose #70-316 New ¥8,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program