製品がカートに追加されました

Oryx Cマウント レンズアダプター

Teledyne FLIR の更なる情報へ

ORYX-10G-310S9C

ORYX-10G-310S9C FLIR/IIS Oryx® 10GigE カメラ (前面側) FLIR/IIS Oryx® 10GigE カメラ (背面側) +3
×
商品コード #28-687 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥16,700
数量 1+
¥16,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
ACC-01-5016
メーカー:
FLIR

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品詳細

  • 10GBASE-T (10GigE) イーサネットインターフェース
  • 3.2から31 メガピクセルのソニー第4世代 Pregius S センサー採用
  • 4K60、12ビットのシステム実装をサポート
  • サイズの大きなOryx® モデルには三脚アダプターを装備

Teledyne Imaging FLIR/IIS Oryx 10GigE:高スループット、受賞歴のあるカメラデザイン  

画像を高速で確実に取得 

Oryx 10GigE カメラは、最大10Gbit/sの転送速度をサポートし、4K解像度、12ビット画像を60fpsを超える速度で取得可能にします。  Myricomバンドルとパケット再送機能により、高帯域幅での信頼の高い画像転送をさらに改善させます。  一連のセンサーオプションは、3.2メガピクセルから31メガピクセルまでの解像度を提供します。 
Oryxの装備にはIEEE1588 クロック同期が含まれており、GigE Visionをサポートする一般的なサードパーティ製ソフトウェアに完全に対応します。Oryxの10GBASE-Tインターフェースは、安価なCAT6Aでは50m以上、CAT5eでは30mまでのケーブル長で信頼の高い画像転送を提供する、証明され広く普及している規格です。 

補足: ORX-10G-310S9とORX-10G-245S8 カメラは、Fマウントレンズアダプター (別売り) が必要になります。

装備

  • カラー or 白黒センサー
  • 最大8セットの2フィーチャー・シーケンサーを含むさまざまなフレームトリガーオプション
  • ピクセルビニング、デシメーション、ROI
  • ガンマ、LUT、およびシャープネスをはじめとするオンカメラ画像処理

アプリケーション 

  • スタジアム会場
  • サイトセキュリティ
  • ファクトリーオートメーション 
  • 交通モニタリング
  • 検査システム
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program