製品がカートに追加されました

Color Opto IM Compact M Digital Microscope Module

Opto IM Compact M デジタル顕微鏡モジュール

Opto IM Compact M デジタル顕微鏡モジュール

×
商品コード #29-118 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,384,600
数量 1+
¥1,384,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
IC10-05O33CU3101
タイプ:
Color Camera
補足:
3m USB 3.1 Cable Included
照明タイプ:
Coaxial + Ring

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
2.3 x 1.9
寸法 (mm):
175 x 80 x 40
自重 (g):
700

光学的特性

作動距離 (mm):
37.00
解像力 (本/mm):
250

センサー

フルフレームレート (fps):
36.00
撮像素子:
IMX264
解像度 (メガピクセル):
5.04
階調:
8/10/12 bit
有効画素数 (H x V):
2,456 x 2,054
シャッタータイプ:
Global
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
センサー (mm):
11.05

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
USB 3.1 Gen.1, Type C

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 光学系、カラー or 白黒カメラ、および照明を実装した一体型デジタル顕微鏡
  • プラグ & プレイ操作のUSB3.1 インターフェース
  • イメージキャプチャーソフトウェアとSDK付属
  • キャリブレーション と パーティクル用ターゲットをラインナップ

Opto IM Compact M デジタル顕微鏡モジュールは、コンパクトで使いやすく、高解像光学系、IMX264 5MPカメラ、および照明のすべてをアルミハウジング内に収めた完成された顕微鏡システムです。対物レンズを追加で必要としないこのモジュールは、セットアップが容易で、持ち運びでき、USB 3.1インターフェース搭載で性能を妥協することなくシンプルな構成を可能にします。この90°の角度に曲がった反射光デジタル顕微鏡モジュールは、同軸落射光と拡散リングライトLED照明を装備します。Opto IM Compact M デジタル顕微鏡モジュールは、カメラや照明制御用のOptoViewer 2.0 ソフトウェアを付属し、簡単な測定や文書化作業も可能です。このデジタルマイクロスコープモジュールは、品質や計測ラボ、工程内検査、また測定、分析、文書化を必要とするアプリケーションに最適です。

補足: 各ユニットには3m長のUSB3ケーブルが付属です。

光学的キャリブレーションや分解能のテストは、オプションで解像力用ターゲットと測定用スケールを組み合わせた4つの独自象限をもつ Micro V1 キャリブレーション用ターゲット、またさまざまな形状や大きさの対象物やミリ当たりのライン数の空間周波数で測定と分析を行うパーティクルスタンダードターゲットを用いて実現可能です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Calibration Target Micro V2 #29-113 ¥140,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Particle Standard Target #29-112 ¥156,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IM Foldable Stand #29-117 ¥221,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Straight Bracket #29-116 ¥9,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Type-A to Type-C, USB 3.1 Cable, 1m #29-110 ¥6,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Type-A to Type-C, USB 3.1 Cable, 3m #29-111 ¥8,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Mounting Set for IM Stand #78-406 New ¥11,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう