製品がカートに追加されました

ポストマウント用アダプター

Zaber™ の更なる情報へ

#28-744 25.0/25.4mm径用電動フィルターホイール (10 ポジション) - 前面側

#28-744 25.0/25.4mm径用電動フィルターホイール (10 ポジション) - 前面側 #28-744 25.0/25.4mm径用電動フィルターホイール (10 ポジション) - 背面側 #28-745 ポスト用マウントアダプター
×
商品コード #28-745 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,600
数量 1+
¥14,600
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

モデルナンバー:
AP134

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品説明

  • コントローラー内蔵の容易な構成
  • 32mm (7ポジション) or 25mm (10ポジション) 径オプティクス用の交換可能なフィルターホルダー
  • 無料のロバストなソフトウェアが利用可能

Zaber™ 電動フィルターホイールは、USBかRS-232接続経由でのコンピューター制御、あるいはインデックス付きノブによる両方向のスムーズな手動コントロールが可能です。Cマウントのねじ込みを入出力側に装備するこのフィルターホイールは、様々なカメラ、レーザー、および他のメカニクスと簡単に統合できます。フィルターホイールは、簡単操作で一定速度 (速度モード) か一定ポジションインクリメント (インデックスモード) で移動でき、システム統合を簡素化します。Zaber™ 電動フィルターホイールは、デイジーチェーン接続が容易で、エンコーダー内蔵ステッピングモーターを搭載し、交換可能なフィルターホルダーを付属します。このフィルターホイールは、複数のフィルターオプションが必要になる顕微鏡、カメラ、およびビデオシステムとの使用に理想的です。

Zaber社から無料で提供される、直感的操作が可能なソフトウェアは、コンピューター操作可能なZaber社製品すべてのコンピューター制御を可能にします。シリアルポート、USB、イーサネット、またはIoTに対応するこのソフトウェアは、接続デバイスに優れた機能を与えると同時に、各機器またはプログラムを個別に簡単に変えることができます。このソフトウェアへのリンクはこちら、あるいは製品に添付されるダウンロード可能なドキュメントセクション内にあります。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
24V / 2.5A パワーサプライ #23-662 ¥15,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
ポストマウント用アダプター #28-745 ¥14,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program