製品がカートに追加されました

ON/OFF 簡易型手動コントローラー (#87-208用)

On/Off Switch Controller, #87-325

×
商品コード #87-325 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥17,500
数量 1+
¥17,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様


法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

Shutter leaves are fragile and should not be handled.
  • CマウントとT マウントの雄ねじと雌ねじで容易な実装を実現
  • TTL入力によるシンプルなOn/Off 操作
  • ポスト固定用のM6と¼-20UNCのタップ穴付き

C & T マウント チューブ用電動シャッター は、光ディテクターの露光を制御したり、オプティカルチョッパーとして用いるのに最適です。シャッターの羽根は、通常はクローズ状態を維持しますが、5Vの直流信号入力時に開きます。C & T マウント チューブ用電動シャッター は、他のC & Tマウントシリーズコンポーネントとのインテグレーション用にデザインされていますが、ミリねじやインチねじ規格の標準的ブレッドボード上に設置できるよう、ポスト固定用のM6と¼-20UNCのタップ穴も付いています。シャッターの開閉操作が簡易的に行えるOn/Off コントローラー (#87-325) もラインナップ。

補足: シャッターの羽根は壊れやすいため、手を触れないようご注意ください。また本製品はどのレーザーにも使用できません。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ON/OFF 簡易型手動コントローラー (#87-208用) #87-325 ¥17,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう