製品がカートに追加されました

オリンパス プランセミアポクロマート対物レンズ UPLFLN 100X

Olympus の更なる情報へ

Olympus Plan Fluorite Objectives

×
商品コード #86-823 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥390,600
数量 1+
¥390,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
1-U2B53522
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 180mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Olympus
補足:
Recommended Immersion Oil #86-834

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
0.26
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
44.70
最大直径 (mm):
28
自重 (g):
134

光学的特性

カバーガラス厚 (mm):
0.17
焦点距離 FL (mm):
1.80
倍率:
100X
開口数 NA:
1.30
分解能 (μm):
0.26
被写界深度 (μm):
0.25
作動距離 (mm):
0.20
波長範囲 (nm):
380 - 900
視野数:
26.5
同焦距離 (mm):
45
液浸:
Oil

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • 明視野、暗視野、DIC、蛍光、或いは偏光顕微鏡検査に最適
  • UV域に優れた透過率
  • 高NA (NA>1.0)と油浸法オプションをラインナップ
  • 他のオリンパス社製無限補正対物レンズもラインナップ

オリンパス社製のプランセミアポクロマート 無限補正対物レンズは、先進的なマルチコーティングの採用により、UVからNIRまで優れたフラットフィールドイメージを実現する多目的対物レンズです。高S/N、優れた分解能と高コントラストなイメージング性能により、オリンパス プランセミアポクロマート 無限補正対物レンズは、明視野顕微鏡やノマルスキー型微分干渉顕微鏡 (DIC)、加えて暗視野や蛍光顕微鏡、または特定の偏光技法を用いた顕微鏡観察に最適です。

技術情報

 
  Stock # A B C D E F G
UPLFLN 4X 86-817 27.9 2.8 0.0 18.0 18.0 24.0 4.5
UPLFLN 10X 86-818 34.9 10.1 0.0 13.6 13.6 24.0 4.5
UPLFLN 20X 86-819 42.8 5.3 2.3 9.4 15.8 26.0 4.5
UPLFLN 40X 86-820 44.4 5.1 4.0 8.5 16.0 26.0 4.5
UPLFLN 60X 86-822 44.7 5.2 2.7 8.6 17.0 29.0 4.7
UPLFLN 100X (Oil Immersion) 86-823 44.7 5.5 3.0 7.0 17.2 28.0 4.5

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
オリンパス 結像レンズ (F=180mm) #86-835 ¥100,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス ワイドフィールド結像レンズ #36-401 ¥74,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Tマウント 結像レンズ用ホルダー オリンパス WF #11-149 ¥21,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス 低自家蛍光イマージョンオイル (30CC) #86-834 ¥10,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス 1X カメラ用カプラー #89-605 ¥16,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス Cマウントアダプター #89-606 ¥32,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス BX2 顕微鏡用フィルターキューブ (ø25mmフィルター用) #86-832 ¥86,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
オリンパス フィルターキューブ (フィルターなし) #86-833 ¥86,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program