製品がカートに追加されました

0.5X C マウントアダプター (オリンパス顕微鏡用)

Olympus の更なる情報へ
×
商品コード #11-123 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥137,900
数量 1+
¥137,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
U-TV0.5XC-3 / U-V105C48
メーカー:
Olympus

光学的特性

倍率:
0.50X

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

オリンパス SZX7 ズーム式実体顕微鏡は、ガリレオ式光学系を採用し、高解像で優れた画像の正確性を提供します。オリンパス SZX7 ズーム式実体顕微鏡は、画像管理のためのビデオ接続や、正確な位置取りのニーズに対応するためのブームスタンド接続に対応します。加えて、SZX7は、特定の倍率に戻ることを容易にする、一体型クリックストップ式メカニズムを採用しています。多彩な対物レンズや接眼レンズをラインナップし、広範な試料やアプリケーションに対して優れた像の平坦性を提供します。また、ピント合わせが困難なサンプルのイメージングも可能にします。

技術情報

オリンパス SZX7 ズーム式実体顕微鏡
品名 商品コード
メイン鏡筒部 (絶対要)
SZX7 実体顕微鏡鏡筒部 #88-103
スタンド部 (一機種を選択)
ベーシック落射照明付きスタンド (リバーシブルステージプレート付き) #88-207
透過 & 落射LED照明付きスタンド #88-208
観察用ヘッド部 (一機種を選択)
30° 双眼ヘッド #88-106
30° 三筒ヘッド (カメラアダプター別売り) #88-107
接眼レンズ (二個要)
WF10X 接眼レンズ #88-108
WF15X 接眼レンズ #88-109
WF20X 接眼レンズ #88-110
WF30X 接眼レンズ #88-111
対物レンズ (一個要)
1X アクロマート対物レンズ #88-112
1.25X アクロマート対物レンズ #88-113
0.75X プランアクロマート対物レンズ #88-114
2X プランアクロマート対物レンズ #88-115
1X プランアポクロマート対物レンズ #88-116
カメラアダプター (ビデオ/画像撮影の際に一機種要)
1X カメラアダプター (Cマウントカプラー付き) #88-209
0.63X Cマウントアダプター #88-119
0.5X Cマウントアダプター #88-120
アクセサリー製品 (オプション)
ボール & ソケットステージ (ベーシックスタンド用) #88-123

 

オリンパス SZX7 システムの仕様
対物レンズ 10X 接眼レンズ
#88-108
15X 接眼レンズ
#88-109
20X 接眼レンズ
#88-110
30X 接眼レンズ
#88-111
視野数 22 視野数 16 視野数 12.5 視野数 7
総合倍率 実視野 (mm) 総合倍率 実視野 (mm) 総合倍率 実視野 (mm) 総合倍率 実視野 (mm)
0.5X 4X-28X 55 - 7.8 6X-42X 40 - 5.7 8X -56X 31.3 - 4.5 12X-84X 17.5 - 2.5
0.75X 6X-42X 36.7 - 5.2 9X-63X 26.7 - 3.8 12X-84X 20.8 - 3 18X-126X 11.7 - 1.7
1X 8X-56X 27.5 - 3.9 12X-84X 20 - 2.9 16X-112X 15.6 - 2.2 24X-168X 8.8 - 1.3
1.25X 10X-70X 22 - 3.1 15X-105X 16 - 2.3 20X-140X 12.5 - 1.8 30X-210X 7.0 - 1.0
1.5X 12X-84X 18.3 - 2.6 18X-126X 13.3 - 1.9 24X-168X 10.4 - 1.5 36X-252X 5.8 - 0.83
2X 16X-112X 13.8 - 1.9 24X-168X 10 - 1.4 32X-224X 7.8 - 1.1 48X-336X 4.4 - 0.63
オリンパス顕微鏡の装備比較
オリンパス SZ51/SZ62 オリンパス SZX7
高分解能で手頃な価格 SZ51/SZ61 よりも高いズーム比
グリノー光学系採用 より明るく、より高解像な画像
  先進的なガリレイ光学系採用

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ボール&ソケットステージ (ベーシックスタンド用) #88-123 ¥48,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
0.63X C マウントアダプター (オリンパス顕微鏡用) #11-122 ¥137,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
0.5X C マウントアダプター (オリンパス顕微鏡用) #11-123 ¥137,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
E-ZOOM用ラック & ピニオンムーブメント #33-195 ¥43,550 数量 5+ ¥41,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program