製品がカートに追加されました

オリンパス SZ61 45°双眼式鏡筒実体顕微鏡

Olympus の更なる情報へ

SZ61 Stereo Microscope (eyepiece, objective, and stand each sold separately)

SZ61 Stereo Microscope (eyepiece, objective, and stand each sold separately) SZ51/SZ61 1.5X Objective Lens, #88-130 SZ51/SZ61 2X Objective Lens, #88-131 SZ51/SZ61 0.75X Objective Lens, #88-129 +1
×
商品コード #88-125 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥217,600
数量 1+
¥217,600
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

モデルナンバー:
SZ-6145
メーカー:
Olympus

光学的特性

倍率:
0.67X - 4.5X

法規制対応状況

適合証明書:

製品群全体の紹介

 オリンパス SZ51/SZ61ズーム式実体顕微鏡は、ライフサイエンスに用いられ、様々な生物顕微鏡アプリケーション用に深い被写界深度を持つ、優れた画質を提供します。オリンパス SZ51/SZ61ズーム式実体顕微鏡は、10°の収束角を持つグリノー式光学系を採用し、高い明瞭度、細部の描写力、正確な色再現性と共に、優れた像面平坦度を実現します。どの顕微鏡も、利便性に優れたフロント操作コントロールや、倍率変更の素早い繰り返しを可能にするズーム調整ストッパー、瞳収差制御や眼での適切な位置取りを可能にした快適な接眼レンズデザインを採用します。

 オリンパス SZ51 双眼ズーム式実体顕微鏡は、明瞭で高コントラストの画像を必要とするアプリケーションに対して、費用対効果の高い万能なソリューションです。オリンパス SZ51 双眼ズーム式実体顕微鏡は、5:1のズーム比を備え、10Xの接眼レンズ使用時に8X~40Xの倍率範囲を有します。SZ61の双眼式と三眼式実体顕微鏡には1Xの対物レンズを実装し、他の倍率の対物レンズをそこに取り付けて使用します。像面湾曲を低く抑えた画像が得られるため、元の試料の形状の正確な再現を可能にします。

 オリンパス SZ61 双眼ズーム式実体顕微鏡は、6.7:1のズーム比を備え、10Xの接眼レンズ使用時に6.7~45Xの倍率可変を行います。SZ-61R 三眼ズーム式実体顕微鏡は、0.5X Cマウントレンズを搭載した三眼式鏡筒を採用し、デジタルやビデオカメラとの接続を可能にしたモデルです。

技術情報

オリンパス SZ51/SZ61 ズーム式実体顕微鏡
品名 商品コード
顕微鏡本体 (一機種を選択)
SZ51 45°双眼式鏡筒実体顕微鏡 #88-124
SZ61 45°双眼式鏡筒実体顕微鏡 #88-125
SZ61 45°三眼式鏡筒実体顕微鏡 (Cマウント) #88-126
スタンド部 (一機種を選択)
ベーシック落射照明付きスタンド (リバーシブルステージプレート付き) #88-207
透過 & 落射LED照明付きスタンド #88-208
接眼レンズ (二個要)
WF10X 接眼レンズ #88-108
WF15X 接眼レンズ #88-109
WF20X 接眼レンズ #88-110
WF30X 接眼レンズ #88-111
対物レンズ (一個要)
0.3X 対物レンズ #88-127
0.4X 対物レンズ #88-128
0.75X 対物レンズ #88-129
1.5X 対物レンズ #88-130
2X 対物レンズ #88-131
アクセサリー製品 (オプション)
ボール&ソケットステージ (ベーシックスタンド用) #88-123

 

 
顕微鏡鏡筒 ズーム倍率 10X 接眼レンズ
#88-108
15X 接眼レンズ
#88-109
20X 接眼レンズ
#88-110
30X 接眼レンズ
#88-111
視野数 22 視野数 16 視野数 12.5 視野数 7
総合倍率 実視野 総合倍率 実視野 総合倍率 実視野 総合倍率 実視野
SZ61 0.67X 6.7X 32.8mm 10.1X 23.9mm 13.4X 18.7mm 20.1X 10.4mm
1X 10X 22mm 15X 16mm 20X 12.5mm 30X 7mm
2X 20X 11mm 30X 8mm 40X 6.3mm 60X 3.5mm
3X 30X 7.3mm 45X 5.3mm 60X 4.2mm 90X 2.3mm
4.5X 45X 4.9mm 67.5X 3.6mm 90X 2.8mm 135X 1.6mm
SZ51 0.85X 8X 27.5mm 12X 20mm 16X 15.6mm 24X 8.8mm
1X 10X 22mm 15X 16mm 20X 12.5mm 30X 7mm
2X 20X 11mm 30X 8mm 40X 6.3mm 60X 3.5mm
3X 30X 7.3mm 45X 5.3mm 60X 4.2mm 90X 2.3mm
4X 40X 5.5mm 60X 4mm 80X 3.1mm 120X 1.8mm
オリンパス顕微鏡の装備比較
オリンパス SZ51/SZ61 オリンパス SZX7
高分解能で手頃な価格 SZ51/SZ61 よりも高いズーム比
グリノー光学系採用 より明るく、より高解像な画像
  先進的なガリレイ光学系採用
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう