当社ではこの種類のCookieは使用していません。
オリンパス SZ51/SZ61ズーム式実体顕微鏡は、ライフサイエンスに用いられ、様々な生物顕微鏡アプリケーション用に深い被写界深度を持つ、優れた画質を提供します。オリンパス SZ51/SZ61ズーム式実体顕微鏡は、10°の収束角を持つグリノー式光学系を採用し、高い明瞭度、細部の描写力、正確な色再現性と共に、優れた像面平坦度を実現します。どの顕微鏡も、利便性に優れたフロント操作コントロールや、倍率変更の素早い繰り返しを可能にするズーム調整ストッパー、瞳収差制御や眼での適切な位置取りを可能にした快適な接眼レンズデザインを採用します。
オリンパス SZ51 双眼ズーム式実体顕微鏡は、明瞭で高コントラストの画像を必要とするアプリケーションに対して、費用対効果の高い万能なソリューションです。オリンパス SZ51 双眼ズーム式実体顕微鏡は、5:1のズーム比を備え、10Xの接眼レンズ使用時に8X~40Xの倍率範囲を有します。SZ61の双眼式と三眼式実体顕微鏡には1Xの対物レンズを実装し、他の倍率の対物レンズをそこに取り付けて使用します。像面湾曲を低く抑えた画像が得られるため、元の試料の形状の正確な再現を可能にします。
オリンパス SZ61 双眼ズーム式実体顕微鏡は、6.7:1のズーム比を備え、10Xの接眼レンズ使用時に6.7~45Xの倍率可変を行います。SZ-61R 三眼ズーム式実体顕微鏡は、0.5X Cマウントレンズを搭載した三眼式鏡筒を採用し、デジタルやビデオカメラとの接続を可能にしたモデルです。
オリンパス SZ51/SZ61 ズーム式実体顕微鏡 | |
品名 | 商品コード |
顕微鏡本体 (一機種を選択) | |
SZ51 45°双眼式鏡筒実体顕微鏡 | #88-124 |
SZ61 45°双眼式鏡筒実体顕微鏡 | #88-125 |
SZ61 45°三眼式鏡筒実体顕微鏡 (Cマウント) | #88-126 |
スタンド部 (一機種を選択) | |
ベーシック落射照明付きスタンド (リバーシブルステージプレート付き) | #88-207 |
透過 & 落射LED照明付きスタンド | #88-208 |
接眼レンズ (二個要) | |
WF10X 接眼レンズ | #88-108 |
WF15X 接眼レンズ | #88-109 |
WF20X 接眼レンズ | #88-110 |
WF30X 接眼レンズ | #88-111 |
対物レンズ (一個要) | |
0.3X 対物レンズ | #88-127 |
0.4X 対物レンズ | #88-128 |
0.75X 対物レンズ | #88-129 |
1.5X 対物レンズ | #88-130 |
2X 対物レンズ | #88-131 |
アクセサリー製品 (オプション) | |
ボール&ソケットステージ (ベーシックスタンド用) | #88-123 |
顕微鏡鏡筒 | ズーム倍率 | 10X 接眼レンズ #88-108 |
15X 接眼レンズ #88-109 |
20X 接眼レンズ #88-110 |
30X 接眼レンズ #88-111 |
||||
視野数 22 | 視野数 16 | 視野数 12.5 | 視野数 7 | ||||||
総合倍率 | 実視野 | 総合倍率 | 実視野 | 総合倍率 | 実視野 | 総合倍率 | 実視野 | ||
SZ61 | 0.67X | 6.7X | 32.8mm | 10.1X | 23.9mm | 13.4X | 18.7mm | 20.1X | 10.4mm |
1X | 10X | 22mm | 15X | 16mm | 20X | 12.5mm | 30X | 7mm | |
2X | 20X | 11mm | 30X | 8mm | 40X | 6.3mm | 60X | 3.5mm | |
3X | 30X | 7.3mm | 45X | 5.3mm | 60X | 4.2mm | 90X | 2.3mm | |
4.5X | 45X | 4.9mm | 67.5X | 3.6mm | 90X | 2.8mm | 135X | 1.6mm | |
SZ51 | 0.85X | 8X | 27.5mm | 12X | 20mm | 16X | 15.6mm | 24X | 8.8mm |
1X | 10X | 22mm | 15X | 16mm | 20X | 12.5mm | 30X | 7mm | |
2X | 20X | 11mm | 30X | 8mm | 40X | 6.3mm | 60X | 3.5mm | |
3X | 30X | 7.3mm | 45X | 5.3mm | 60X | 4.2mm | 90X | 2.3mm | |
4X | 40X | 5.5mm | 60X | 4mm | 80X | 3.1mm | 120X | 1.8mm |
オリンパス顕微鏡の装備比較 | |
オリンパス SZ51/SZ61 | オリンパス SZX7 |
高分解能で手頃な価格 | SZ51/SZ61 よりも高いズーム比 |
グリノー光学系採用 | より明るく、より高解像な画像 |
先進的なガリレイ光学系採用 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地