製品がカートに追加されました

オリンパス 超長作動プランアクロマート対物レンズ SLMPLN 50X

Olympus の更なる情報へ

#86-826

#86-826 #86-824
×
商品コード #86-825 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥569,100
数量 1+
¥569,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
1-U2M270
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 180mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Olympus

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
0.53
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
27.00
最大直径 (mm):
26
自重 (g):
74

光学的特性

カバーガラス厚 (mm):
N/A
焦点距離 FL (mm):
3.60
倍率:
50X
開口数 NA:
0.35
透過率 (%):
T> 90 from 400-700nm
分解能 (μm):
0.96
被写界深度 (μm):
2.24
作動距離 (mm):
18.0
波長範囲 (nm):
400 - 700
視野数:
26.5
同焦距離 (mm):
45
液浸:
N/A

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

オリンパス社製のオリンパス 超長作動 M Plan アクロマート 無限補正対物レンズは、電子アッセンブリや半導体検査、或いは高分解能が重要になるフラットフィールド検査アプリケーションに最適です。オリンパス オリンパス 超長作動 M Plan アクロマート 無限補正対物レンズは、卓越した性能、超長作動距離、そして優れた写像性を有します。

技術情報

 Stock #ABCDEFG

 
SLMPLN 20X 86-824 20.0 0.5 0.2 16.1 25.0 26.0 4.9
SLMPLN 50X 86-825 27.0 2.2 0.7 16.9 21.4 26.0 4.9
SLMPLN 100X 86-826 37.4 1.0 0.2 14.7 23.8 26.0 4.9

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
オリンパス 結像レンズ (F=180mm) #86-835 ¥100,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス ワイドフィールド結像レンズ #36-401 ¥74,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Tマウント 結像レンズ用ホルダー オリンパス WF #11-149 ¥21,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス 1X カメラ用カプラー #89-605 ¥16,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス Cマウントアダプター #89-606 ¥32,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス BX2 顕微鏡用フィルターキューブ (ø25mmフィルター用) #86-832 ¥86,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
オリンパス フィルターキューブ (フィルターなし) #86-833 ¥86,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program