製品がカートに追加されました

オリンパス プランアクロマート対物レンズ PLN 2X

Olympus の更なる情報へ

Olympus Plan Achromatic Objectives

Olympus Plan Achromatic Objectives #86-813 #86-814 #86-816
×
商品コード #16-879 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥97,850
数量 1+
¥97,850
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
焦点深度 (μm):
306

概要

モデルナンバー:
1-U2B221
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Olympus

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
11.00
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
39.10
最大直径 (mm):
24
自重 (g):
97.9

光学的特性

カバーガラス厚 (mm):
N/A
焦点距離 FL (mm):
90.00
倍率:
2X
開口数 NA:
0.06
分解能 (μm):
5.59
被写界深度 (μm):
76.39
作動距離 (mm):
5.8
視野数:
22
同焦距離 (mm):
45
液浸:
N/A

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

追加情報

対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 180mm

法規制対応状況

適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 明視野、暗視野、或いは蛍光顕微鏡検査に最適
  • 優れたコストパフォーマンス
  • 入門レベルから先進的な光学顕微検査アプリケーションまでに対応
  • 他のオリンパス社製無限補正対物レンズもラインナップ

オリンパス社製のプランアクロマート 無限補正対物レンズは、臨床実験や検査アプリケーション用にデザインされています。透過照明システムにおいて明視野観察で使用する場合、オリンパス プランアクロマート 無限補正対物レンズは、視野数22まで良好なフラットネスを実現します。

技術情報

 
  Stock # A B C D E F G
PLN 2X 16-879 39.1 3.4 0.0 16.8 16.8 24.0 4.5
PLN 4X 86-812 26.4 4.4 0.0 15.8 15.8 24.0 4.5
PLN 10X 86-813 34.3 4.1 1.6 10.5 16.0 24.0 4.5
PLN 20X 86-814 43.7 4.2 2.4 6.1 15.6 24.0 4.8
PLN 40X 86-815 44.3 4.2 3.0 7.5 15.6 24.0 4.5
PLN 100X 86-816 44.7 4.2 2.5 6.6 15.6 24.0 4.5
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう