製品がカートに追加されました

Olympus MPLFLN-BD 5X Objective

Olympus の更なる情報へ
Olympus MPLFLN-BD 5X Objective

Olympus MPLFLN-BD 5X Objective

×
商品コード #75-241 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥161,700
数量 1+
¥161,700
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

モデルナンバー:
MPLFLN5XBD2
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 180mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Olympus

物理的および機械的特性

直径 (mm):
32.00
実視野 (mm):
5.30
全長 (mm):
37.60
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
33.00
最大直径 (mm):
32.0
自重 (g):
95
射出瞳径 (mm):
10.80

光学的特性

カバーガラス厚 (mm):
N/A
焦点距離 FL (mm):
36.00
倍率:
5X
開口数 NA:
0.15
分解能 (μm):
2.24
被写界深度 (μm):
12.20
作動距離 (mm):
12.00
波長範囲 (nm):
400 - 700
視野数:
26.5
同焦距離 (mm):
45.00
液浸:
N/A

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M26 x 36 TPI

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 明視野、DIC、蛍光、或いは偏光顕微鏡検査に最適
  • 超長作動距離のため、観察試料のダメージリスクを低減
  • 400 – 700nmまでに卓越した透過率
  • 他のオリンパス社製無限補正対物レンズもラインナップ

オリンパス社製の長作動 M Plan セミアポクロマート 無限補正対物レンズは、様々な照明法を利用する一連のアプリケーションに最適です。オリンパス 長作動 M Plan セミアポクロマート 無限補正対物レンズは、観察試料への安全性を向上させる長作動距離に加えて、観察用に像コントラストが向上しています。この対物レンズは、瞳位置を統一しているため、微分干渉顕微鏡 (DIC) アプリケーション用に多様なプリズム偏光板の使用を可能にします。

技術情報

寸法 (mm)
商品コード  モデル A B C D E F G 作動距離
#88-202 LMPLFLN 5X 22.5 0.3 - 25.4 - 26.0 4.9 22.5
#88-203 LMPLFLN 10X 24.0 1.9 - 15.2 22.4 26.0 4.5 21.0
#88-204 LMPLFLN 20X 33.0 3.7 - 17.0 - 26.0 4.8 12.0
#88-205 LMPLFLN 50X 34.4 4.0 - 18.2 - 26.0 4.9 10.6
#88-206 LMPLFLN 100X 41.6 3.8 0.5 12.5 18.1 26.0 4.7 3.4
#16-880 MPLFLN 1.25X 41.5 - - 28.6 29.0 30 4.9 3.5
#39-573 MPLFLN 2.5X 34.3 2.7 - 24.5 29.0 30.0 4.9 10.7
#88-332 MPLFLN 5X 25.0 2.5 - 20.9 - 26.0 4.5 20.0
#88-333 MPLFLN 10X 34.0 5.6 - 14.5 - 26.0 4.5 11.0
#23-721 MXPLFLN 20X 42.0 2.63 2.15 9 20.4 26 4.8 3
#23-722 MXPLFLN 50X 42.0 3.4 1.96 10.3 19 26 4.5 3



寸法 (mm)
商品コード  モデル A B C D E F G 作動距離
#86-827 LMPLFLN-BD 5X 30.0 2.6 3.4 16.2 29.5 32.0 5.0 15.0
#86-828 LMPLFLN-BD 10X 35.0 2.1 2.7 15.5 30.0 32.0 4.5 10.0
#86-829 LMPLFLN-BD 20X 33.0 1.2 0.5 22.0 30.0 32.0 4.5 12.0
#86-830 LMPLFLN-BD 50X 34.4 1.2 1.4 20.7 28.0 32.0 4.8 10.6
#86-831 LMPLFLN-BD 100X 41.7 1.2 4.0 21.0 29.0 32.0 4.7 3.3

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Olympus M26 (Male) to RMS (Female) Adapter #75-247 New ¥30,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス 結像レンズ (F=180mm) #86-835 ¥100,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス ワイドフィールド結像レンズ #36-401 ¥74,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Tマウント 結像レンズ用ホルダー オリンパス WF #11-149 ¥21,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス 1X カメラ用カプラー #89-605 ¥16,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス Cマウントアダプター #89-606 ¥32,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス BX2 顕微鏡用フィルターキューブ (ø25mmフィルター用) #86-832 ¥86,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
オリンパス フィルターキューブ (フィルターなし) #86-833 ¥86,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス スーパーワイド結像レンズ (26.5mm フィールド) #23-723 ¥115,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス カメラ用アダプター 0.35X レンズ Cマウント #23-724 ¥161,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス カメラ用アダプター 0.63X レンズ Cマウント #23-725 ¥140,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス カメラ用アダプター 0.5X レンズ Cマウント #23-726 ¥140,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Olympus Compact Tube Lens, 180mm Focal Length #75-250 New ¥66,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program