製品がカートに追加されました

オリンパス 明視野/暗視野用対物レンズ LMPLFLN-BD 100X

Olympus の更なる情報へ
Olympus M Plan Fluorite Semi Apochromat Infinity Corrected Objectives

Olympus M Plan Fluorite Semi Apochromat Infinity Corrected Objectives

×
商品コード #86-831 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,212,400
数量 1+
¥1,212,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
1-U2N354
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 180mm
タイプ:
Microscope Objective
補足:
Darkfield Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Olympus

物理的および機械的特性

直径 (mm):
32.00
実視野 (mm):
0.26
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
41.70
最大直径 (mm):
32
自重 (g):
102

光学的特性

カバーガラス厚 (mm):
N/A
焦点距離 FL (mm):
1.80
倍率:
100X
開口数 NA:
0.80
分解能 (μm):
0.42
被写界深度 (μm):
0.43
作動距離 (mm):
3.3
波長範囲 (nm):
400 - 700
視野数:
26.5
同焦距離 (mm):
45
液浸:
N/A

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M26 x 36 TPI

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • 明視野、DIC、蛍光、或いは偏光顕微鏡検査に最適
  • 超長作動距離のため、観察試料のダメージリスクを低減
  • 400 – 700nmまでに卓越した透過率
  • 他のオリンパス社製無限補正対物レンズもラインナップ

オリンパス社製の長作動 M Plan セミアポクロマート 無限補正対物レンズは、様々な照明法を利用する一連のアプリケーションに最適です。オリンパス 長作動 M Plan セミアポクロマート 無限補正対物レンズは、観察試料への安全性を向上させる長作動距離に加えて、観察用に像コントラストが向上しています。この対物レンズは、瞳位置を統一しているため、微分干渉顕微鏡 (DIC) アプリケーション用に多様なプリズム偏光板の使用を可能にします。

技術情報

寸法 (mm)
商品コード  モデル A B C D E F G 作動距離
#88-202 LMPLFLN 5X 22.5 0.3 - 25.4 - 26.0 4.9 22.5
#88-203 LMPLFLN 10X 24.0 1.9 - 15.2 22.4 26.0 4.5 21.0
#88-204 LMPLFLN 20X 33.0 3.7 - 17.0 - 26.0 4.8 12.0
#88-205 LMPLFLN 50X 34.4 4.0 - 18.2 - 26.0 4.9 10.6
#88-206 LMPLFLN 100X 41.6 3.8 0.5 12.5 18.1 26.0 4.7 3.4
#16-880 MPLFLN 1.25X 41.5 - - 28.6 29.0 30 4.9 3.5
#39-573 MPLFLN 2.5X 34.3 2.7 - 24.5 29.0 30.0 4.9 10.7
#88-332 MPLFLN 5X 25.0 2.5 - 20.9 - 26.0 4.5 20.0
#88-333 MPLFLN 10X 34.0 5.6 - 14.5 - 26.0 4.5 11.0
#23-721 MXPLFLN 20X 42.0 2.63 2.15 9 20.4 26 4.8 3
#23-722 MXPLFLN 50X 42.0 3.4 1.96 10.3 19 26 4.5 3



寸法 (mm)
商品コード  モデル A B C D E F G 作動距離
#86-827 LMPLFLN-BD 5X 30.0 2.6 3.4 16.2 29.5 32.0 5.0 15.0
#86-828 LMPLFLN-BD 10X 35.0 2.1 2.7 15.5 30.0 32.0 4.5 10.0
#86-829 LMPLFLN-BD 20X 33.0 1.2 0.5 22.0 30.0 32.0 4.5 12.0
#86-830 LMPLFLN-BD 50X 34.4 1.2 1.4 20.7 28.0 32.0 4.8 10.6
#86-831 LMPLFLN-BD 100X 41.7 1.2 4.0 21.0 29.0 32.0 4.7 3.3

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program