製品がカートに追加されました

無反射型NDフィルター VIS OD2.0 12.5mm

Non-Reflective Neutral Density (ND) Filters

×
商品コード #63-383 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,100
数量 1-10
¥15,100
数量 11+
¥13,600
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Neutral Density Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50 ±0.10
全厚 (mm):
1.50
全厚公差 (mm):
±0.1
平行度 (分):
<5
有効径 (%):
90.00

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
2.0
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
Non-Reflective ND
反射率 (%):
≤1.5
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
1.00
透過率公差 (%):
±0.5
基板面精度 :
波長範囲 (nm):
400 - 700

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 光源に戻る不要な反射を防止
  • フラットな分光特性
  • 可視域用VISバージョンと近赤外用NIRバージョンをラインナップ

無反射型NDフィルターは、光源から放射される光を波長に依存せずに均一に減光しながら、不要な戻り反射が生じるのを防ぐようにデザインされています。特殊コーティングデザインにより、反射率を2%以下に抑えながらも、設計波長域全体ではとても高いニュートラリティを維持します。400~700nmの可視光アプリケーション用と、700~1200nmの近赤外アプリケーション用の2種類の光学デザインが選べる本製品は、広帯域放射のハロゲンや蛍光灯、タングステン光源、更に低出力レーザーの透過量を制限するのに最適です。

無反射型NDフィルターキット

光学濃度 0.3, 0.5, 0.6, 0.9, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0の全10枚のフィルターで構成します。キット品は、システムが求める光学濃度値を正確に決定するのに理想的です。

補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com

OEMアプリケーションには、コーティングを施す基板の種類や特注光学濃度値にも幅広く対応致します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう