製品がカートに追加されました

ステップ濃度フィルター OD0.04-3.0

×
商品コード #64-384 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥31,250
数量 1-10
¥31,250
数量 11+
¥26,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Neutral Density Filter

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
25.4 x 50.8
全長 (インチ):
2.0
全長 (mm):
50.80
全厚 (インチ):
0.062
全幅 (インチ):
1.0
全幅 (mm):
25.40

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
0.04 - 3.0
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
コーティング:
Stepped Variable
ブロッキング波長域 (nm):
400 - 700

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 全11段階の濃度構成
  • 400 - 700nmの設計波長
  • ±5%の濃度均一性

基板の長手方向に対して光学濃度を段階的に変化させた可変濃度フィルター (反射型)です。光学濃度の変移量は、各フィルターの末端最大濃度値の10%の量で等間隔に変移します。どのフィルターも全11段階で構成されます。濃度を予め把握した状態で光量を調節したい場合に最適です。ソーダ石灰ガラス基板採用により高コストパフォーマンスを実現。基板サイズ 50.8mmL x 25.4mmW x 1.6mmT。可視域用デザイン。

技術情報

Frequently Purchased Together

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
可変濃度フィルター移動ステージ U1/4 Adjustable - Linear (X) #53-272 ¥16,450
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう