製品がカートに追加されました

スキャナースタンド

×
商品コード #19-417 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥36,050
数量 1+
¥36,050
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Accessory

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 手頃な光干渉断層撮影イメージングシステム
  • 生体サンプルのイメージング、サンプルの特徴付け、及びOCT教育用に最適
  • コンパクトなフォームファクターのテーブルトップデバイス

Lumedica OCT イメージングシステムは、高解像光干渉断層画像診断 (OCT) の一体型のシステムです。本システムは、非常に高価で複雑なシステムの安価な代替としてデザインされ、同等の分解能、フレームレート、出力スペックを競争力ある価格で提供します。840nmの中心波長で発振するレーザーを用いたLumedica OCT イメージングシステムは、空気中では2.8mmの深さ、また組織内では2mmまでの深さの検査に最適です。Lumedica OCT イメージングシステムは、5µmの軸方向分解能と15µmの横方向分解能があり、より高価なユニットの性能に匹敵します。ラボや現場での使用向けにコンパクトなサイズとコンピュータ統合、そして直感的操作を可能にするGUIを採用するLumedica OCT イメージングシステムは、どの経験レベルのユーザーにとっても理想的なツールです。オプションのワークステーションパッケージは、同デバイスに機能する垂直移動ステージ付きのスキャナースタンド、大型モニター、及びワイヤレスのマウス/キーボードから構成されます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう