製品がカートに追加されました

OCT multipurpose resolution negative test target

×
商品コード #71-286 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥106,400
数量 1+
¥106,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Multipurpose Phantom

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
20 x 20 x 3

材料特性

減少拡散係数, µₛ':
10
吸収係数, µₐ:
0. 2

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • ポイントスプレッド、マルチレイヤー、ピラミッド、および多目的用ファントムをラインナップ
  • ポジとネガのターゲットオプション
  • OCT装置のキャリブレーション用に最適

光干渉断層計 (OCT) 用ファントムは、OCTシステムのテストとキャリブレーションを行うための標準サンプルで、測定の精度と信頼性を確実にします。良好に特性化された光学特性を持つこの均質なファントムは、ポイントスプレッド、マルチレイヤー、ピラミッド、および多目的用デザインをラインナップし、一連のOCTキャリブレーションオプションを用意します。加えて、このファントムにより、画像処理アルゴリズムや品証プロトコルの検証が可能となり、臨床や研究環境において一貫性を確保します。光干渉断層計 (OCT) 用ファントムは、OCTイメージング装置の3D空間深度分解能のテスト、および画像処理ソフトウェアやアルゴリズムのテストに最適です。

  • ポイントスプレッド:ポリマーに包まれた1μm未満のFeOナノ粒子の3次元分布
  • マルチレイヤー:既知の光学特性を持つ組織を模した50μm厚の多層構造
  • ピラミッド:40umステップと50umステップの深さを持つピラミッド型形状で、ポジ型とネガ型をラインナップ
  • 多目的用:USAF、アライメント・クロスワイヤー、アパーチャー、ポイントスプレッドファンクション、および注釈付きロンキールーリングのターゲット

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program