製品がカートに追加されました

Ocean Optics ST VIS Microspectrometer

Ocean Optics の更なる情報へ
Ocean Optics ST マイクロスペクトロメータ

Ocean Optics ST マイクロスペクトロメータ

×
商品コード #90-016 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥254,800
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥254,800 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

ソフトウェア:
OceanDirect & OceanView
集積時間:
3.8 ms – 6 s
モデルナンバー:
ST-VIS-25
補足:
Includes manual QR code, software QR code, calibration reports for wavelength and linearity, 1 m USB cable
入力側ポート終端:
SMA 905
グレーティング:
Ruled Diffraction Grating: 600 Grooves/mm, Blazed @ 500nm
光学ベンチ:
Cross Czerny Turner
Title:
Ocean Optics ST VIS Microspectrometer

物理的および機械的特性

スリット幅 (μm):
25
自重 (kg):
0.0704
寸法 (mm):
42.1 x 40.3 x 26.6

光学的特性

スペクトル分解能 (nm):
2.2
波長範囲 (nm):
350 - 810

センサー

センサータイプ:
CCD

電気的特性

SN比:
Single Scan @ 10 ms: 190:1
Max per second with High Speed Averaging Mode: 2250:1

ハードウェア & インターフェース接続

PC インターフェース:
USB, RS-232

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(2) M2 x 0.4

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +55
保管温度 (°C):
-30 to +70
熱ドリフト:
0.05 Pixel/°C

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 250:

商品詳細

  • 省スペースソリューションと容易な実装に向けた小型分光計
  • 迅速な試験用にデザインされたソリューションで、迅速かつ信頼の高い結果を経験
  • UV、VIS 、およびNIRモデルをラインナップ

Ocean Optics ST マイクロスペクトロメータは、小型かつ軽量なデザインで高性能な分光分析を提供し、スペース的に制約のあるところでのセットアップやOEMデバイス実装にうってつけです。この小型分光計は、卓越したスペクトル応答、高速データ取り込み、および高SN比を特徴とします。UV、VIS、およびNIRレンジのモデルをラインナップし、プラズマモニタリング、DNA吸光度、蛍光検出、および色彩品質管理などのアプリケーションでリアルタイム測定をサポートします。Ocean Optics ST マイクロスペクトロメータは、ユーザーフレンドリーなOceanViewソフトウェアシステム付属で、スペクトロメータの性能を最適化し、システム実装を容易にして、分析用データにアクセスすることができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;