製品がカートに追加されました

INFINIMAX/CENTRIMAX用対物レンズ MX-6

#56-013 + #86-888

#56-013 + #86-888 #86-587 + #38-114 + #86-888 #86-587 + #85-402 + #86-888
×
商品コード #56-019 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥81,550
数量 1+
¥81,550
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Lens Accessory

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 手動アイリス絞り装備
  • 0.58X – 2.9X の光学倍率をに対応する対物レンズオプション
  • ¼-20UNCの三脚穴の付いたリングクランプ付属
  • オプションのダブラーチューブ (機能別にDLLDLの2種類あり) 使用により、光学倍率を2倍に倍増可能
  • MX シリーズ対物レンズと組み合わせてをご使用ください

米国INFINITY Photo-Optical 社製のKX InfiniMax™レンズは、最高画質とピント安定性を要する技術観察やマシンビジョンアプリケーションに合う独特な性能があります。K2モデルに次ぐ解像力を有するInfiniMax™レンズは、INFINITY社のConstantMag™システム (パテント取得) と、栄えある賞を獲得したInFocus™内部フォーカシングシステムを組み合わせています。作動距離が変化しても光学倍率が一定で変化しないConstantMag™システムは、MX-2 対物レンズの作動範囲の途中から始まり、それ以降のMX シリーズ対物レンズ全てに適用されます。手動のアイリス絞り装備で、光量や被写体深度の調節も可能です。オプションのダブラーチューブ (2種類あり) は、InfiniMax™レンズとカメラの間に接続することにより、InfiniMax™レンズの光学倍率をレンズ単体時の2 倍にすることができます。なお35mm判カメラ (センサーサイズ: 24 x 36mm) に対するイメージサークルが必要な場合は、大型センサー用アダプターをご使用ください。

補足: InfiniMax™レンズ使用の際は、メイン鏡筒部 (#56-013) とMX シリーズ対物レンズ (下記製品リストを参照) を必ず併せてお求めください。

Note: The InfiniMax® requires the use of an MX objective below.

技術情報

 
Objective MX-1 MX-2 MX-3 MX-4 MX-5 MX-6
Primary Magnification 0.58 - 0.64X 0.78 - 0.81X 1.00X 1.16X 1.42X 2.90X
Field of View (½" Sensor Horiz.) 11.1 - 10.1mm 8.2 - 7.9mm 6.4mm 5.5mm 4.5mm 2.2mm
Working Distance 381 - 315mm 285 - 250mm 194 - 174mm 181 - 164mm 146 - 134mm 68 - 65mm
Size (Max Diameter x L) 52 x 32mm 52 x 32mm 52 x 64mm 52 x 32mm 52 x 32mm 52 x 26.2mm
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう