製品がカートに追加されました

Objective Adapter C thread

ポイントソース顕微鏡 (対物レンズ装着時)

ポイントソース顕微鏡 (対物レンズ装着時)

ポイントソース顕微鏡 (対物レンズ装着時) ポイントソース顕微鏡 (対物レンズ未装着時)
×
商品コード #73-425 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥24,700
数量 1+
¥24,700
クイック見積り
見積依頼する

仕様


法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 干渉計を用いない高精度検査ツール
  • 曲率半径を測定してレンズの向きをチェック
  • ポータブル & USB駆動
  • 正確な光学アライメントが可能

ポイントソース顕微鏡は、光学系の迅速かつ正確なアライメントを行うためにデザインされた先進ツールです。共焦点明視野イメージングと自動スティグマティック顕微鏡法を利用する本顕微鏡は、各コンポーネントが設計仕様に従って完璧にセンタリングされ、焦点が合っていることを確実にします。光学部品やマウントの機械的公差をより緩やかにすることでシステムコストを大幅に削減し、シンプルな光学部品から分光計や非球面ミラーなどの複雑なシステムまでに最適にします。ポイントソース顕微鏡は、USB駆動で比類のない携帯性と使い勝手を提供し、付属のノートパソコンとソフトウェアパッケージを用いてすぐに操作できます。その高感度特性と光学性能を確認できる能力により、品質管理や生産環境に最適にします。

技術情報

PSMAlign™ software is designed to measure the distance of a reflected or transmitted focused point image relative to the PSM optical axis. It also provides detailed image size and shape through a 16-bit intensity file, which can be downloaded in CSV or PNG format. Additionally, when the microscope objective is removed, the PSM functions as an autocollimator to measure angles by converting µm shown in the software to arc seconds.

Key Features:

  • Two windows for tracking image location: one displays the camera view in pixels, the other in µm, depending on magnification.
  • Adjustable zoom via mouse scroll, with an orange box indicating the object space location in the camera window.
  • Magenta cross marks the optical axis of the PSM, and coordinates show the image centroid relative to the cross.
  • Automatic exposure control, adjustable shutter speed, and gain settings to prevent pixel saturation.
  • Intensity control for two light sources within the PSM using sliders.
  • The Bright laser enhances visibility under most lighting conditions, aiding alignment.

Open source and Python-based, the software allows users to modify it for specific needs. A forthcoming update will include data logging with a customizable time base.

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Objective Adapter C thread #73-425 New ¥24,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Right Angle attachment for PSM #73-426 New ¥232,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Tip/Tilt Stage for PSM #73-427 New ¥424,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう