製品がカートに追加されました

OBIS LX ファイバーレーザーシステム 640nm LX 75mW

Coherent® の更なる情報へ

Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems

Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems Coherent® OBIS™ FP on Left, Free-Space Version on Right Fiber-Pigtailed Laser System with Protective Cover On Fiber-Pigtailed Laser System with Protective Cover Off +1
×
商品コード #88-034 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥512,400
数量 1+
¥512,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

ウォームアップ時間 (分):
<5
ファイバーケーブルタイプ:
3mm Mono-Coil
メーカー:
Coherent®
レーザータイプ:
Diode
レーザークラス - CDRH:
IIIb
モデルナンバー:
1193841

光学的特性

偏光状態:
100:1
横モード:
TEM00
波長 (nm):
640.00 ±10
M2値:
≤1.1
カラー:
Red
Fiber Numerical Aperture NA (1/e2):
0.09

電気的特性

出力 (mW):
75
出力安定性 (%):
<2
最大変調周波数 (MHz):
Digital: 150
変調周波数 (kHz):
Analog: 500
RMSノイズ:
≤0.2% (20Hz to 20MHz)

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #87-473
Europe: #87-473
Japan: #87-473
Korea: #87-473
China: #87-473
ファイバーからの出力:
FC/APC; 8° angled
出力タイプ:
Fiber-Coupled

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
10 to 40

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

A power supply is required for operation and sold separately. OBIS remote is required for CDRH certified systems. The OBIS heat sink is recommended.
  • 高性能 OBIS™ LX/LS レーザーにファイバー伝送機能を付加
  • 恒久的ファイバー接続により保証パワーで寿命を長期化
  • FC/APCコネクター採用の偏波保持シングルモードファイバーが高品質で低ノイズのレーザービーム出力を提供
  • Coherent® 高性能 OBIS™ LX/LS レーザーシステムもラインナップ

Coherent® 高性能 OBIS™ LX/LS ファイバーカップリングレーザーシステムは、紫外から近赤外までの波長をラインナップするプラグ・アンド・プレイ操作のOBIS™ レーザーにファイバー装着のオプションを付加しています。ファイバーは着脱できないようにレーザーに装着されているため、ファイバーの製品寿命を延ばし、一貫した出力を保証します。FC/APCコネクターの終端部は、高いノイズ干渉を気にすることなく他のシステムへの接続を可能にします。Coherent 高性能 OBIS™ LX/LS ファイバーカップリングレーザーシステムは、高品質で低ノイズのレーザービームを生成し、ハンドフリー操作も可能にします。このファイバーカップリングレーザーは、共焦点顕微鏡やDNAシークエンシング、フローサイトメトリ、医療用イメージング、及び実装アプリケーションに用いられます。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
OBIS ヒートシンク (空冷ファン搭載) #87-474 ¥54,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
OBIS LX/LS レーザーボックス (電源付き) #33-351 ¥410,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
OBIS 6 レーザーリモート (CDRH対応) #87-475 ¥314,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
OBIS リモート (電源付き) (CDRH対応) #87-473 ¥81,550   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS OBIS レーザー用ヒートシンク #34-249 ¥28,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
OBIS DCパワーサプライ (CDRH未対応) #87-472 ¥11,550   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
ケージ OBIS カップリングキット #37-330 ¥193,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
OBIS レーザー用リモートコントロールケーブル (3m長) #11-504 ¥30,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう