製品がカートに追加されました

OBIS 6 レーザーリモート (CDRH対応)

Coherent® の更なる情報へ
#87-475: Coherent® OBIS™ 1234466 | 6 Laser Scientific Remote w/ Power Supply (CDRH)

#87-475: Coherent® OBIS™ 1234466 | 6 Laser Scientific Remote w/ Power Supply (CDRH)

#87-475: Coherent® OBIS™ 1234466 | 6 Laser Scientific Remote w/ Power Supply (CDRH) #87-475: Coherent® OBIS™ 1234466 | 6 Laser Scientific Remote w/ Power Supply (CDRH)
×
商品コード #87-475 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥343,000
数量 1+
¥343,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様


法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

米国 Coherent® 社の高性能 OBIS™ LX/LS レーザーシステムは、単一プラットホームに紫外から近赤外までの広い波長をカバーした、小型でプラグ・アンド・プレイ操作が可能なレーザーシステムです。各レーザーは、Coherent® 社独自の光励起半導体レーザー (OPSL) 技術か、レーザーダイオードベースの技術のどちらかを採用していますが、OBIS™ LX/LS レーザーシステムは発振波長にかかわらず同一パッケージ、同一機能を有するため、使用者はプラグ・アンド・プレイ操作で短時間で波長を切り替えることができます。どのレーザーも、USBとRS-485アナログのI/Oインターフェースを装備します。パッケージの上面カバー内にはマルチカラーLEDを搭載し、色によって使用者にレーザーの動作状態を知らせます。Coherent® 高性能 OBIS™ LX/LS レーザーシステムは、環境モニタリングや検査、マシンビジョンを始めとする様々な領域のOEMや理化学アプリケーション、或いは色素の蛍光励起やフローサイトメトリーでのタンパク質に対するライフサイエンス、顕微鏡検査、DNAシークエンシング、及びドラッグデリバリーでの使用に向けデザインされています。

補足: 動作の際は、別売りのパワーサプライが必要になります。また米国CDRH認証のシステムが必要な場合は、OBIS™ リモートが必要になります。駆動の際は、OBIS™ ヒートシンクかOBIS™ ケージシステム ヒートシンク (マウント) の使用を推奨します。

パワーサプライは3つのオプションの中から一つを選択します。CDRH認証の取れていない#87-472には、電源コード付きACアダプターが付いています。CDRH認証の取れている#87-473には、レーザー~リモート間を繋ぐ1m長ケーブルと電源コード付きACアダプターが付いています。同じくCDRH認証の取れている#87-475には、最大6台までのレーザーの接続 / 遠隔操作を可能にし、レーザー~リモート間を繋ぐ1m長ケーブル6本と電源コードが付いています。

追加資料

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
OBIS レーザー用リモートコントロールケーブル (3m長) #11-504 ¥35,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
OBIS LX/LS レーザーボックス (電源付き) #33-351 ¥483,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ケージ OBIS カップリングキット #37-330 ¥205,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
OBIS DCパワーサプライ (CDRH未対応) #87-472 ¥12,600   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS OBIS レーザー用ヒートシンク #34-249 ¥30,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
OBIS リモート (電源付き) (CDRH対応) #87-473 ¥86,800   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
OBIS 6 レーザーリモート (CDRH対応) #87-475 ¥343,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
OBIS ヒートシンク (空冷ファン搭載) #87-474 ¥57,550   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう