製品がカートに追加されました

保管用ケース

Nylon Case, #36-286

×
商品コード #36-286 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,800
数量 1-4
¥3,800
数量 5+
¥3,400
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 周囲光を取り込みφ27mmのレチクルが固定可能な透明ベース部を採用
  • 優れた光学デザイン
  • 高倍率・広視野
  • エドモンド・オプティクス自社デザイン
  • 米国製

 クリアベース・コンパレーターは、紙質やインクの吸収度合いを確認するのにとりわけ優れ、校正者にとっては理想的なツールです。無色透明なアクリルベース部をワーク面に直接載せて拡大します。透明ベース部の採用により、周囲光を明かりとして取り込める設計です。

 光学系のピント調整はねじ込み式で、ねじ込み位置を固定するためのロックリング機構を装備します。ワーク面に触れるベース部先端のレチクルアダプターリングは、φ27mmサイズのレチクル全品が固定できます。9Xと12Xの製品は、3枚構成のケルナー型デザインを採用し、抜群の色収差補正を実現。対する6Xの製品は、精密な両凸レンズ一枚で構成されます。保管用ケース (#36-286) は別売りです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう