製品がカートに追加されました

Effilux 24V パワーサプライ

Power Supply for Effilux Lights, Japan Type Adapter

Power Supply for Effilux Lights, Japan Type Adapter

Power Supply for Effilux Lights, Japan Type Adapter
×
商品コード #73-409 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥31,200
購入数量別価格
数量 1+ ¥31,200 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
EFFI-SPWR-90W-24V-102-JP
タイプ:
Power Supply
メーカー:
Effilux

電気的特性

出力電流 (A):
4

ハードウェア & インターフェース接続

入力電圧 (V):
110 - 230
出力電圧 (V):
24

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 光学パーツへのダイレクトアクセスで照明角度の素早いマニュアル調整が可能
  • 光拡散度の容易な調整を可能にする交換可能な保護用ウインドウ付属
  • グレア除去用の偏光板やライン光/暗視野照明向けのラインスキャン用アクセサリーもラインナップ

Effilux アジャスタブル LED バーライトは、使用者による光の出射角度調整を可能にする万能性を提供します。同照明のレンズアレイ部にアクセスするため、同部にねじ止め固定されているLED保護ウインドウを一旦取り外し、レンズアレイの高さ位置を所定の3段階のポジションのいずれかに持っていくことで、様々な照明角度に調整できます。Effilux アジャスタブル LED バーライトは、交換可能な3種類の保護用ウインドウ (透明性、半拡散性、及び拡散性) が付属です。またオプションの偏光板またはラインスキャンアクセサリーを透明性ウインドウの下に取り付けることで、グレア除去やライン照明も可能にします。柔軟性とユーザーによる容易な調整を可能にしたこのバー照明は、数多くのアプリケーションでの使用に最適です。

補足: 本照明器を日本国内で使用する際は、別売りの24V パワーサプライ #73-409 とM12 メス-オスケーブル #34-869 が必要になります。なお本ライト製品に給電を最初に行った時、始めは700%の明るさをもつ過剰駆動状態になりますが、次第に通常の明るさに落ちていきます。

3D-Printable Mount Files

Bar or Line Light Configuration Download Now
Designed for use with the Articulating Arm Mounting Systems, these 3D-printed mounts allow easy positioning of lights in brightfield or darkfield setups. The design is based on mounting illumination to ¼-20" breadboards or into 80/20 extrusion systems, but can be adapted based on user needs. Mounts are available for ring, bar, line, and inline spot lights.
Application Note

Illumination Mounts for Machine Vision Applications
Read

Video

Assembly of 3D Printed Mounts for Common Illumination Geometries
Watch

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Power Supply for Effilux Lights, UK Type Adapter #73-683 New ¥39,200
  • お問い合わせ
    ×
Power Supply for Effilux Lights, CN Type Adapter #73-684 New ¥39,200
  • お問い合わせ
    ×
Intensity Adjustment Dimmer for Effilux LED Lights #75-337 New ¥32,900
  • お問い合わせ
    ×
Intensity Adjustment Potentiometer for Effilux RGB LED Lights #15-876 ¥58,400
  • 1 個 在庫有
Intensity Adjustment Potentiometer for Effilux RGB LED Lights (Recertified 05-P) #15-876-RCD-05P 再認証 ¥34,613 ¥46,150
  • 1 個 在庫有
Power Supply for Effilux Lights, US Type Adapter #15-874 ¥40,000
  • 3 個 在庫有
偏光板アクセサリー - 1 LED バー用 #34-881 ¥2,800
  • お問い合わせ
    ×
偏光板アクセサリー - 5 LED バー用 #34-882 ¥7,700
  • お問い合わせ
    ×
ラインスキャンアクセサリー - 5 LED バー用 #34-883 ¥18,900
  • 1 個 在庫有
偏光板アクセサリー - 10 LED バー用 #34-884 ¥9,800
  • 2 個 在庫有
ラインスキャンアクセサリー - 10 LED バー用 #34-885 ¥23,100
  • お問い合わせ
    ×
偏光板アクセサリー - 15 LED バー用 #34-886 ¥11,900
  • 1 個 在庫有
ラインスキャン用ディフューザーアクセサリー - 15 LED バー用 #34-887 ¥18,130 ¥25,900
  • 5 個 在庫有
M6用 Tナット (M6 x 14ねじ付属) #34-888 ¥1,400
  • 1 個 在庫有
M12 メス - オス 5ピンケーブル (2M長) #34-869 ¥7,700
  • 1 個 在庫有
M12 メス - バラ線 5ピンケーブル (2M長) #34-870 ¥5,600
  • 2 個 在庫有
Swivel Mounting Accessory #34-889 ¥10,800
  • 2 個 在庫有
Effilux 24V パワーサプライ #73-409 ¥31,200
  • お問い合わせ
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program