当社ではこの種類のCookieは使用していません。
ScannerMAX Saturn ガルバノメータ 光学スキャナーは、バイオメディカル、レーザー材料加工、レーザーイメージングのアプリケーションで、最高のピークとRMSスキャン性能を実現するためにデザインされています。Saturn シリーズのガルバノメーターは、従来のガルバノメーターに比べてより強く、より硬いローターを用いて製造されており、高速スキャン時の交差軸スキャン (揺動) を防ぎ、コイル抵抗が低いため発熱が少なく、オーバーヒートやローター破損なしでより高速な性能を可能にします。このガルバノメータは、Y軸マウントをもつ1軸 (1D ガルバノ) 構成か、X-Y軸マウントの2軸 (2Dガルバノ) 構成でラインナップします。ScannerMAX Saturn ガルバノメータ 光学スキャナーは、共焦点顕微鏡、レーザー演出用ディスプレイ、光コヒーレンス・トモグラフィ (OCT)、ラスターイメージングなどの要求の厳しいイメージングや投影アプリケーション、およびレーザーマーキングアプリケーションに最適です。3~15mmまでのミラー開口を持つガルバノスキャナーは、保護膜付き銀 or アルミコーティング、あるいは特定レーザー単波長用の誘電体膜コーティング付きでラインナップし、可視または赤外でのスモールからラージビームサイズまでのアプリケーションに対応します。お客様のアプリケーションがカスタムのミラー開口やコーティングを持つSaturn ガルバノメータ スキャナーを必要とする場合は、お問い合わせください。
ScannerMAX Saturn ガルバノメータ 光学スキャナーは、Mach-DSP サーボドライバーで駆動します。このデジタルサーボドライバーは、コンパクトなパッケージサイズで、X軸とY軸のスキャナー両方を同時に制御します。Mach-DSPは、アナログ信号とデジタル信号の両方で制御でき、テストパターンジェネレーター、オシロスコープ、ダイナミックシグナルアナライザを装備した無料のGUI ソフトウェアパッケージを使ってアクセス/調整することができます。Mach-DSP サーボドライバーを使用する際は、±24Vの直流電源 #16-045 が別に必要になります。
「アクセサリー製品」タブ内に、長短さまざまなガルバノ⇔サーボケーブルをラインナップしています。このケーブルは、Compact 506 システムの全モデルおよび以下に記載したSaturn システムにも対応します:
シリアルナンバー PS102838 以降のSaturn 1 システム (16-039 or 16-042)
シリアルナンバー PS501904 以降のSaturn 5 システム (16-040 or 16-043)
シリアルナンバー PS903670 以降のSaturn 9 システム (16-041, 16-044, 21-969)
1軸ガルバノメーターシステムには以下の部品が同梱されています:
2軸ガルバノメーターシステムには以下の部品が同梱されています:
SCANNERMAX スキャナーの構成部品 | |
アイテム番号 | 品名 |
1 | ガルバノメーター ~ サーボドライバー間接続用ケーブル (1軸スキャナ用1本、2軸スキャナ用2本) |
2 | サーボドライバー用デジタル入力ケーブル |
3 | サーボドライバー用アナログ入力ケーブル |
4 | Mach-DSP サーボドライバーボード |
5 | ガルバノメーター |
6 | 放熱グリス |
7 | 電源用ケーブル |
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
FB3 Laser/Galvo Control Hardware | #21-970 | ¥79,800 見積依頼する |
|
||
±24V DC パワーサプライ | #16-045 | ¥18,900 見積依頼する |
|
||
25cm ScannerMAX Galvo to Servo Cable | #29-579 | ¥9,100 見積依頼する |
|
||
45cm ScannerMAX Galvo to Servo Cable | #29-580 | ¥9,100 見積依頼する |
|
||
55cm ScannerMAX Galvo to Servo Cable | #29-581 | ¥9,100 見積依頼する |
|
||
1m ScannerMAX Galvo to Servo Cable | #29-582 | ¥9,100 見積依頼する |
|
||
2m ScannerMAX Galvo to Servo Cable | #29-583 | ¥13,900 見積依頼する |
|
||
3m ScannerMAX Galvo to Servo Cable | #29-584 | ¥13,900 見積依頼する |
|
||
4m ScannerMAX Galvo to Servo Cable | #29-585 | ¥13,900 見積依頼する |
|
||
5m ScannerMAX Galvo to Servo Cable | #29-586 | ¥13,900 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地