製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS アミチプリズム 14mm 銀コート

Amici Roof Prisms

×
商品コード #12-639 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥17,150
数量 1-5
¥17,150
数量 6+
¥14,550
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
有効径 CA (mm):
13.00
コーティング:
Silver with protective overcoat
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
N-BK7
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
タイプ:
Amici Roof Prism
寸法公差 (mm):
+0/-0.1
角度公差 (分):
±5
分解能 (秒):
6.00
面取り:
Protective bevel as needed
像方向:
Right-Handed
補足:
Black Overpaint is 30-60µm Thick
コーティングスペック:
Reflective Surfaces: Rabs > 97% FROM 400 - 2500nm @ 0° AOI
Ravg > 98% FROM 400 - 2500nm @ 0° AOI
偏角 (°):
90
波長範囲 (nm):
350 - 2200
コーティングタイプ:
Metal
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm:
3.00
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
1.00

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 90°偏角プリズム
  • ダハ面により、倒立反転像を形成
  • ダハ面は6秒の角度分解能
  • ダハ面 (ルーフ面) は未コートと銀コートをラインナップ

直角プリズムと同じ角度構成 (90°、45°、45°)ですが、斜面 (反射面)は直角二面鏡の屋根型形状 (ダハ面)になっています。この面により、垂直入射時に倒立像の状態で90°に偏角します。レンズ光学系により反転した像状態を正立像に変換するのに最適です。一眼レフカメラや顕微鏡等の光学系に広く利用されます。直線偏光の光が未コートのアミチプリズムに入射すると、2つの楕円偏光が混ざり合って出射されるため、アプリケーションによってはコントラストや解像力の減少を引き起こします。銀コートされたアミチプリズムは、こうした問題を取り除きます。

Amici Roof Prism Tunnel Diagram
Amici Roof Prism Tunnel Diagram

技術情報

 
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Stock No. Uncoated Stock No. Protected Silver Coated
9.00 12.18 12.73 8.00 #45-662 #12-638
14.00 18.95 19.80 13.00 #45-261 #12-639
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう