このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
オリンパス SZX7 ズーム式実体顕微鏡は、ガリレオ式光学系を採用し、高解像で優れた画像の正確性を提供します。オリンパス SZX7 ズーム式実体顕微鏡は、画像管理のためのビデオ接続や、正確な位置取りのニーズに対応するためのブームスタンド接続に対応します。加えて、SZX7は、特定の倍率に戻ることを容易にする、一体型クリックストップ式メカニズムを採用しています。多彩な対物レンズや接眼レンズをラインナップし、広範な試料やアプリケーションに対して優れた像の平坦性を提供します。また、ピント合わせが困難なサンプルのイメージングも可能にします。
オリンパス SZX7 ズーム式実体顕微鏡 | |
品名 | 商品コード |
メイン鏡筒部 (絶対要) | |
SZX7 実体顕微鏡鏡筒部 | #88-103 |
スタンド部 (一機種を選択) | |
ベーシック落射照明付きスタンド (リバーシブルステージプレート付き) | #88-207 |
透過 & 落射LED照明付きスタンド | #88-208 |
観察用ヘッド部 (一機種を選択) | |
30° 双眼ヘッド | #88-106 |
30° 三筒ヘッド (カメラアダプター別売り) | #88-107 |
接眼レンズ (二個要) | |
WF10X 接眼レンズ | #88-108 |
WF15X 接眼レンズ | #88-109 |
WF20X 接眼レンズ | #88-110 |
WF30X 接眼レンズ | #88-111 |
対物レンズ (一個要) | |
1X アクロマート対物レンズ | #88-112 |
1.25X アクロマート対物レンズ | #88-113 |
0.75X プランアクロマート対物レンズ | #88-114 |
2X プランアクロマート対物レンズ | #88-115 |
1X プランアポクロマート対物レンズ | #88-116 |
カメラアダプター (ビデオ/画像撮影の際に一機種要) | |
1X カメラアダプター (Cマウントカプラー付き) | #88-209 |
0.63X Cマウントアダプター | #88-119 |
0.5X Cマウントアダプター | #88-120 |
アクセサリー製品 (オプション) | |
ボール & ソケットステージ (ベーシックスタンド用) | #88-123 |
オリンパス SZX7 システムの仕様 | ||||||||
対物レンズ | 10X 接眼レンズ #88-108 |
15X 接眼レンズ #88-109 |
20X 接眼レンズ #88-110 |
30X 接眼レンズ #88-111 |
||||
視野数 22 | 視野数 16 | 視野数 12.5 | 視野数 7 | |||||
総合倍率 | 実視野 (mm) | 総合倍率 | 実視野 (mm) | 総合倍率 | 実視野 (mm) | 総合倍率 | 実視野 (mm) | |
0.5X | 4X-28X | 55 - 7.8 | 6X-42X | 40 - 5.7 | 8X -56X | 31.3 - 4.5 | 12X-84X | 17.5 - 2.5 |
0.75X | 6X-42X | 36.7 - 5.2 | 9X-63X | 26.7 - 3.8 | 12X-84X | 20.8 - 3 | 18X-126X | 11.7 - 1.7 |
1X | 8X-56X | 27.5 - 3.9 | 12X-84X | 20 - 2.9 | 16X-112X | 15.6 - 2.2 | 24X-168X | 8.8 - 1.3 |
1.25X | 10X-70X | 22 - 3.1 | 15X-105X | 16 - 2.3 | 20X-140X | 12.5 - 1.8 | 30X-210X | 7.0 - 1.0 |
1.5X | 12X-84X | 18.3 - 2.6 | 18X-126X | 13.3 - 1.9 | 24X-168X | 10.4 - 1.5 | 36X-252X | 5.8 - 0.83 |
2X | 16X-112X | 13.8 - 1.9 | 24X-168X | 10 - 1.4 | 32X-224X | 7.8 - 1.1 | 48X-336X | 4.4 - 0.63 |
オリンパス顕微鏡の装備比較 | |
オリンパス SZ51/SZ62 | オリンパス SZX7 |
高分解能で手頃な価格 | SZ51/SZ61 よりも高いズーム比 |
グリノー光学系採用 | より明るく、より高解像な画像 |
先進的なガリレイ光学系採用 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地